Menü Suche

Rohrverbinder

Auf Lager

Rohrverbinder werden verwendet, um mehrere Rohre durch eine einfache Steckverbindung miteinander zu verbinden. Bieten eine sichere und zuverlässige Verbindung für mehr Sicherheit und Langlebigkeit.Werden verwendet, um mehrere Rohre miteinander zu verbinden.Verfügen über einen Gewindeeinsatz und eignen sich somit für Stell- und Nivellierfüße.Gewährleisten eine sichere und zuverlässige Verbindung. Material: PA, Nylon, PE, PA6, HDPE Farbe: Schwarz, Grau, Natur Seriennummer: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kopfform Farbe Material Oberfläche Typ Kaufen
9,0391 € - 18,9822 € 630 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
1
2,5395 € - 8,0147 € 600 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
4
1,3903 € - 3,6457 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Male
2,9675 € - 3,3035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Male
7,8626 € - 8,0147 € 40 Auf Lager
Schwarz
Nylon
7
1,5495 € - 3,5554 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
3
3,7591 € - 8,5871 € 240 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
5
1,1084 € - 4,8811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
5
5,385 € - 24,4961 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
5
6,1983 € - 14,2517 € 129 Auf Lager
Schwarz
Nylon
3
0,9928 € - 2,6243 € 120 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Female
4,9693 € - 25,4602 € 249 Auf Lager
Schwarz
PA
Glänzend
3
1,7777 € - 1,9737 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
Nylon
Matt
Male
4,8845 € - 26,7257 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PA
Glänzend
3
1,8757 € - 1,8757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
Nylon
Matt
Male
1,4697 € - 1,6377 € 200 Auf Lager
Rechteckig
Schwarz
Nylon
Matt
Female
3,5439 € - 7,8339 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
Nylon
Matt
Male
1,8221 € - 4,0073 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
Nylon
Matt
Male
3,7447 € - 7,412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
Nylon
Matt
Male
7,7048 € - 15,939 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PA
Glänzend
1
  • von 9
Rohrverbinder Viereckig 30.0 mm PA Schwarz

10251782

Preisbereich
18,9822 € - 9,0391 €

Lagerbestände
630 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    1
  • D
    30.0 mm
Rohrverbinder Viereckig 25.0 mm PA Schwarz

10248157

Preisbereich
8,0147 € - 2,5395 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    4
  • D
    25.0 mm
Rohrverbinder Viereckig 25.0 mm Nylon Schwarz

10301029

Preisbereich
3,6457 € - 1,3903 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Male
Rohrverbinder Viereckig 35.0 mm Nylon Schwarz

10435717

Preisbereich
3,3035 € - 2,9675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Male
Rohrverbinder 25.0 mm Nylon Schwarz

10252819

Preisbereich
8,0147 € - 7,8626 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    7
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
Rohrverbinder 1.5 mm 20.0 mm Matt PA

10268896

Preisbereich
3,5554 € - 1,5495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    3
Rohrverbinder 2.0 mm 30.0 mm Matt PA

10268933

Preisbereich
8,5871 € - 3,7591 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    5
Rohrverbinder 1.5 mm 20.0 mm Matt PA

10268902

Preisbereich
4,8811 € - 1,1084 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    5
Rohrverbinder 2.0 mm 30.0 mm Matt PA

10268971

Preisbereich
24,4961 € - 5,385 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    5
Rohrverbinder 1.5 mm Nylon

10268940

Preisbereich
14,2517 € - 6,1983 €

Lagerbestände
129 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    3
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
Rohrverbinder Viereckig 25.0 mm Nylon Schwarz

10301050

Preisbereich
2,6243 € - 0,9928 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Female
Rohrverbinder 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Glänzend PA

10255018

Preisbereich
25,4602 € - 4,9693 €

Lagerbestände
249 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    3
  • D
    25.0 mm
Expandierender Rohrverbinder Rechteckig 20.0 mm 30.0 mm 1.5 Nylon Schwarz

10435731

Preisbereich
1,9737 € - 1,7777 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Typ
    Male
Rohrverbinder 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Glänzend PA

10255032

Preisbereich
26,7257 € - 4,8845 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    3
  • D
    30.0 mm
Expandierender Rohrverbinder Rechteckig 20.0 mm 30.0 mm 1.5 Nylon Schwarz

10435724

Preisbereich
1,8757 € - 1,8757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Typ
    Male
Expandierender Rohrverbinder Rechteckig 20.0 mm 30.0 mm 1.5 Nylon Schwarz

10435748

Preisbereich
1,6377 € - 1,4697 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Typ
    Female
Expandierender Rohrverbinder Rechteckig 30.0 mm 50.0 mm 2 Nylon Schwarz

10301135

Preisbereich
7,8339 € - 3,5439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Typ
    Male
Expandierender Rohrverbinder Rechteckig 20.0 mm 40.0 mm 1.5 Nylon Schwarz

10301111

Preisbereich
4,0073 € - 1,8221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Typ
    Male
Expandierender Rohrverbinder Rechteckig 25.0 mm 50.0 mm 2 Nylon Schwarz

10301128

Preisbereich
7,412 € - 3,7447 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Typ
    Male
Rohrverbinder 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Glänzend PA

10254974

Preisbereich
15,939 € - 7,7048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
  • D
    30.0 mm