Menü Suche

Rohrverbinder

Auf Lager

Rohrverbinder werden verwendet, um mehrere Rohre durch eine einfache Steckverbindung miteinander zu verbinden. Bieten eine sichere und zuverlässige Verbindung für mehr Sicherheit und Langlebigkeit.Werden verwendet, um mehrere Rohre miteinander zu verbinden.Verfügen über einen Gewindeeinsatz und eignen sich somit für Stell- und Nivellierfüße.Gewährleisten eine sichere und zuverlässige Verbindung. Material: PA, Nylon, PE, PA6, HDPE Farbe: Schwarz, Grau, Natur Seriennummer: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kopfform Farbe Material Oberfläche Typ Kaufen
1,736 € - 4,9413 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
Verzinkt
1
11,9947 € - 25,189 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
3,4865 € - 9,7622 € 70 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
Nylon
Verzinkt
6
0,2435 € - 0,2435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Nylon 6/6
Matt
6,7435 € - 14,9748 € 400 Auf Lager
Schwarz
PA
Glänzend
1
10,4739 € - 21,6638 € 16 Auf Lager
Schwarz
PA
Glänzend
2
1,8078 € - 3,5855 € 100 Auf Lager
Rechteckig
Schwarz
Nylon
Matt
Female
1,4697 € - 1,6377 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
Nylon
Female
2,3236 € - 2,5756 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
Nylon
Matt
Female
3,1075 € - 7,6288 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
Nylon
Matt
Female
7,2457 € - 14,9748 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PA
Glänzend
1
2,0517 € - 6,4479 € 260 Auf Lager
Schwarz
Nylon
Glänzend
2
9,8713 € - 20,3682 € 286 Auf Lager
Schwarz
PA
Glänzend
2
4,6518 € - 25,4602 € 200 Auf Lager
Schwarz
PA
Glänzend
3
1,4697 € - 1,6377 € 200 Auf Lager
Rechteckig
Schwarz
Nylon
Matt
Female
3,5439 € - 7,8339 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
Nylon
Matt
Male
9,8713 € - 20,3682 € 290 Auf Lager
Schwarz
PA
Glänzend
2
4,8845 € - 26,7257 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PA
Glänzend
3
1,8221 € - 4,0073 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
Nylon
Matt
Male
1,8757 € - 1,8757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
Nylon
Matt
Male
  • von 9
Viereckiger Gleiter 1.5 25.0 mm Verzinkt Nylon

10248133

Preisbereich
4,9413 € - 1,736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    1
Rohrverbinder Non Threaded 30.0 mm Viereckig 2.0 mm Nylon Schwarz

10251812

Preisbereich
25,189 € - 11,9947 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Viereckiger Gleiter 1.5 25.0 mm Verzinkt Nylon

10248164

Preisbereich
9,7622 € - 3,4865 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    6
Rohrverbinder 1.0 mm 16.0 mm Matt Nylon 6/6

10216262

Preisbereich
0,2435 € - 0,2435 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon 6/6
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rund
  • Gewindegröße
    M6
Rohrverbinder 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Glänzend PA

10254967

Preisbereich
14,9748 € - 6,7435 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
  • D
    25.0 mm
Rohrverbinder 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Glänzend PA

10255001

Preisbereich
21,6638 € - 10,4739 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
  • D
    30.0 mm
Expandierender Rohrverbinder Rechteckig 20.0 mm 30.0 mm 1.5 Nylon Schwarz

10301104

Preisbereich
3,5855 € - 1,8078 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Typ
    Female
Expandierender Rohrverbinder Rechteckig 25.0 mm 40.0 mm 1.5 Nylon Schwarz

10435755

Preisbereich
1,6377 € - 1,4697 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Typ
    Female
  • Gewindegröße
    M8
Expandierender Rohrverbinder Rechteckig 25.0 mm 40.0 mm 2 Nylon Schwarz

10435779

Preisbereich
2,5756 € - 2,3236 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Typ
    Female
Rechteckiger Verbinder Rechteckig 25.0 mm 40.0 mm 1.5 Nylon Schwarz

10640661

Preisbereich
7,6288 € - 3,1075 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Typ
    Female
Rohrverbinder 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Glänzend PA

10254950

Preisbereich
14,9748 € - 7,2457 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
  • D
    25.0 mm
Rohrverbinder 1.5 25.0 mm Schwarz Nylon

10248140

Preisbereich
6,4479 € - 2,0517 €

Lagerbestände
260 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
  • D
    25.0 mm
Rohrverbinder 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Glänzend PA

10254981

Preisbereich
20,3682 € - 9,8713 €

Lagerbestände
286 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
  • D
    25.0 mm
Rohrverbinder 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Glänzend PA

10255025

Preisbereich
25,4602 € - 4,6518 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    3
  • D
    20.0 mm
Expandierender Rohrverbinder Rechteckig 20.0 mm 30.0 mm 1.5 Nylon Schwarz

10435748

Preisbereich
1,6377 € - 1,4697 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Typ
    Female
Expandierender Rohrverbinder Rechteckig 30.0 mm 50.0 mm 2 Nylon Schwarz

10301135

Preisbereich
7,8339 € - 3,5439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Typ
    Male
Rohrverbinder 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Glänzend PA

10254998

Preisbereich
20,3682 € - 9,8713 €

Lagerbestände
290 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
  • D
    25.0 mm
Rohrverbinder 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Glänzend PA

10255032

Preisbereich
26,7257 € - 4,8845 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    3
  • D
    30.0 mm
Expandierender Rohrverbinder Rechteckig 20.0 mm 40.0 mm 1.5 Nylon Schwarz

10301111

Preisbereich
4,0073 € - 1,8221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Typ
    Male
Expandierender Rohrverbinder Rechteckig 20.0 mm 30.0 mm 1.5 Nylon Schwarz

10435724

Preisbereich
1,8757 € - 1,8757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Typ
    Male