Menü Suche

Rohrverbinder

Auf Lager

Rohrverbinder werden verwendet, um mehrere Rohre durch eine einfache Steckverbindung miteinander zu verbinden. Bieten eine sichere und zuverlässige Verbindung für mehr Sicherheit und Langlebigkeit.Werden verwendet, um mehrere Rohre miteinander zu verbinden.Verfügen über einen Gewindeeinsatz und eignen sich somit für Stell- und Nivellierfüße.Gewährleisten eine sichere und zuverlässige Verbindung. Material: PA, Nylon, PE, PA6, HDPE Farbe: Schwarz, Grau, Natur Seriennummer: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kopfform Farbe Material Oberfläche Typ Kaufen
11,7711 € - 24,7193 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
3,4215 € - 9,5802 € 70 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
Nylon
Verzinkt
6
1,0878 € - 4,7901 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
5
6,0826 € - 13,9859 € 129 Auf Lager
Schwarz
Nylon
3
1,5347 € - 4,0509 € 375 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Female
1,4221 € - 3,1047 € 270 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Male
2,2528 € - 2,5001 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Male
11,4895 € - 26,4048 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
6
3,689 € - 8,427 € 240 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
5
1,5206 € - 3,4891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
3
10,2504 € - 21,5259 € 1065 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
4
2,5344 € - 5,5589 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Female
1,5347 € - 4,0509 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Female
5,2846 € - 24,0393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
5
1,9149 € - 4,3761 € 675 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
7
1,7037 € - 4,8492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
Verzinkt
1
3,7172 € - 8,1905 € 70 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
Male Part (with Bolt)
2,1402 € - 4,6718 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
Male Part (with Bolt)
2,1402 € - 4,6718 € 225 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
Male Part (with Bolt)
2,4589 € - 3,2831 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
Female Part (with Nut)
  • von 9
Rohrverbinder Non Threaded 30.0 mm Viereckig 2.0 mm Nylon Schwarz

10251812

Preisbereich
24,7193 € - 11,7711 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Viereckiger Gleiter 1.5 25.0 mm Verzinkt Nylon

10248164

Preisbereich
9,5802 € - 3,4215 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    6
Rohrverbinder 1.5 mm 20.0 mm Matt PA

10268902

Preisbereich
4,7901 € - 1,0878 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    5
Rohrverbinder 1.5 mm Nylon

10268940

Preisbereich
13,9859 € - 6,0826 €

Lagerbestände
129 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    3
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
Rohrverbinder Viereckig 30.0 mm Nylon Schwarz

10301074

Preisbereich
4,0509 € - 1,5347 €

Lagerbestände
375 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Female
Rohrverbinder Viereckig 25.0 mm Nylon Schwarz

10301005

Preisbereich
3,1047 € - 1,4221 €

Lagerbestände
270 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Male
Rohrverbinder Viereckig 30.0 mm Nylon Schwarz

10632352

Preisbereich
2,5001 € - 2,2528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Male
Rohrverbinder 2.0 mm 30.0 mm Matt PA

10268995

Preisbereich
26,4048 € - 11,4895 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    6
Rohrverbinder 2.0 mm 30.0 mm Matt PA

10268933

Preisbereich
8,427 € - 3,689 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    5
Rohrverbinder 1.5 mm 20.0 mm Matt PA

10268896

Preisbereich
3,4891 € - 1,5206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    3
Rohrverbinder Viereckig 30.0 mm PA Schwarz

10251805

Preisbereich
21,5259 € - 10,2504 €

Lagerbestände
1065 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    4
  • D
    30.0 mm
Rohrverbinder Viereckig 35.0 mm Nylon Schwarz

10301098

Preisbereich
5,5589 € - 2,5344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Female
Rohrverbinder Viereckig 30.0 mm Nylon Schwarz

10301067

Preisbereich
4,0509 € - 1,5347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Female
Rohrverbinder 2.0 mm 30.0 mm Matt PA

10268971

Preisbereich
24,0393 € - 5,2846 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    5
Rohrverbinder Viereckig PA Schwarz

10269022

Preisbereich
4,3761 € - 1,9149 €

Lagerbestände
675 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    7
  • D
    30.0 mm
Viereckiger Gleiter 1.5 25.0 mm Verzinkt Nylon

10248133

Preisbereich
4,8492 € - 1,7037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    1
Expandierender Rohrverbinder Viereckig 40.0 mm 40.0 mm 1.2 PA Schwarz

10304129

Preisbereich
8,1905 € - 3,7172 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Expandierender Rohrverbinder Viereckig 30.0 mm 30.0 mm 2.0 PA Schwarz

10304105

Preisbereich
4,6718 € - 2,1402 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Expandierender Rohrverbinder Viereckig 30.0 mm 30.0 mm 1.5 PA Schwarz

10304082

Preisbereich
4,6718 € - 2,1402 €

Lagerbestände
225 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Expandierender Rohrverbinder Viereckig 40.0 mm 40.0 mm 1.2 PA Schwarz

10435786

Preisbereich
3,2831 € - 2,4589 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Female Part (with Nut)