Menü Suche

Rohrverbinder

Auf Lager

Rohrverbinder werden verwendet, um mehrere Rohre durch eine einfache Steckverbindung miteinander zu verbinden. Bieten eine sichere und zuverlässige Verbindung für mehr Sicherheit und Langlebigkeit.Werden verwendet, um mehrere Rohre miteinander zu verbinden.Verfügen über einen Gewindeeinsatz und eignen sich somit für Stell- und Nivellierfüße.Gewährleisten eine sichere und zuverlässige Verbindung. Material: PA, Nylon, PE, PA6, HDPE Farbe: Schwarz, Grau, Natur Seriennummer: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kopfform Farbe Material Oberfläche Typ Kaufen
1,9943 € - 4,3086 € 300 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
2
9,57 € - 19,7656 € 16 Auf Lager
Schwarz
Nylon
2
3,6873 € - 8,0749 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Female
4,0453 € - 4,4933 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Male
2,1808 € - 4,7606 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Male
3,7878 € - 8,3461 € 70 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Male
1,3531 € - 2,9243 € 1000 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
1
6,5713 € - 14,2216 € 162 Auf Lager
Schwarz
Nylon
1
12,0235 € - 24,8576 € 312 Auf Lager
Schwarz
Nylon
4
3,386 € - 6,9902 € 560 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
6
2,6113 € - 5,6343 € 250 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
4
3,4865 € - 9,7622 € 70 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
Nylon
Verzinkt
6
11,9947 € - 25,189 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
1,736 € - 4,9413 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
Verzinkt
1
9,5843 € - 20,1271 € 270 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
2
2,0804 € - 4,4894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Multi-Way
3,1134 € - 7,1107 € 400 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
3
4,8698 € - 22,176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon
5
1,2424 € - 5,4837 € 200 Auf Lager
Schwarz
Nylon
7
1,3903 € - 3,6457 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Male
  • von 9
Rohrverbinder Viereckig 1.5 20.0 mm Schwarz PA

10255148

Preisbereich
4,3086 € - 1,9943 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    2
Rohrverbinder 1.5 Schwarz Nylon

10255186

Preisbereich
19,7656 € - 9,57 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
Expandierender Rohrverbinder Viereckig 45.0 mm 45.0 mm 1.5 Nylon Schwarz

10304136

Preisbereich
8,0749 € - 3,6873 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Female
Expandierender Rohrverbinder Viereckig 45.0 mm 45.0 mm 1.5 Nylon Schwarz

10435793

Preisbereich
4,4933 € - 4,0453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Male
Expandierender Rohrverbinder Viereckig 30.0 mm 30.0 mm 2.0 Nylon Schwarz

10304105

Preisbereich
4,7606 € - 2,1808 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Male
Expandierender Rohrverbinder Viereckig 40.0 mm 40.0 mm 1.2 Nylon Schwarz

10304129

Preisbereich
8,3461 € - 3,7878 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Male
Rohrverbinder Viereckig 1.5 20.0 mm Schwarz PA

10255131

Preisbereich
2,9243 € - 1,3531 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    1
Rohrverbinder 1.5 Schwarz Nylon

10255179

Preisbereich
14,2216 € - 6,5713 €

Lagerbestände
162 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
Rohrverbinder 1.5 Schwarz Nylon

10255193

Preisbereich
24,8576 € - 12,0235 €

Lagerbestände
312 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    4
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
Rohrverbinder Viereckig 1.5 20.0 mm Schwarz PA

10255162

Preisbereich
6,9902 € - 3,386 €

Lagerbestände
560 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    6
Rohrverbinder Viereckig 1.5 20.0 mm Schwarz PA

10255155

Preisbereich
5,6343 € - 2,6113 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    4
Viereckiger Gleiter 1.5 25.0 mm Verzinkt Nylon

10248164

Preisbereich
9,7622 € - 3,4865 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    6
Rohrverbinder Non Threaded 30.0 mm Viereckig 2.0 mm Nylon Schwarz

10251812

Preisbereich
25,189 € - 11,9947 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Viereckiger Gleiter 1.5 25.0 mm Verzinkt Nylon

10248133

Preisbereich
4,9413 € - 1,736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    1
Rohrverbinder Viereckig 30.0 mm PA Schwarz

10251799

Preisbereich
20,1271 € - 9,5843 €

Lagerbestände
270 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    2
  • D
    30.0 mm
Rohrverbinder Viereckig 25.0 mm Nylon Schwarz

10256183

Preisbereich
4,4894 € - 2,0804 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Multi-Way
Rohrverbinder 2.0 mm 30.0 mm Matt PA

10268926

Preisbereich
7,1107 € - 3,1134 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    3
Rohrverbinder 1.5 mm Nylon

10268957

Preisbereich
22,176 € - 4,8698 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    5
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
Rohrverbinder 20.0 mm Nylon Schwarz

10269015

Preisbereich
5,4837 € - 1,2424 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    7
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
Rohrverbinder Viereckig 25.0 mm Nylon Schwarz

10301029

Preisbereich
3,6457 € - 1,3903 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Male