Rohrschutzkappen für hohe Beanspruchung schützen das Ende von Rohren vor Staub, Fremdpartikeln und Verunreinigungen. Verfügen über ein verstärktes Design. Können Temperaturen von 66 C bis zu -40 C standhalten.Werden verwendet, um das Ende eines Rohrs vor Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen zu schützen.Werden in Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Industrieanwendungen eingesetzt.Temperaturbeständigkeit von 66 C bis -40 C. Material: LDPE, PE Farbe: Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1389
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | h | d1 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,397 € - 0,9343 € | 349 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,3981 € - 3,2821 € | 15 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 0,7293 € - 1,1029 € | 800 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10072417 | 1,2094 € - 1,8332 € | 210 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
| 1,2911 € - 1,9515 € | 270 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 1,0489 € - 1,5878 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
||
| 0,4533 € - 1,1265 € | 11200 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 1,943 € - 2,948 € | 315 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,1243 € - 0,199 € | 2400 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,7533 € - 1,7741 € | 240 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,132 € - 0,3222 € | 2250 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| 2,5766 € - 3,5186 € | 30 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 1,7741 € - 3,9622 € | 390 Auf Lager |
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 1,2404 € - 15,4939 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 0,7321 € - 1,1088 € | 100 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8265 € - 1,2507 € | 55 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,19 € - 0,4612 € | 300 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 10081808 | 0,6533 € - 1,5996 € | 120 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
|
| 0,8701 € - 2,0491 € | 3475 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 1,5488 € - 1,9249 € | 60 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1.197 in
30.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.