Menü Suche

Rohrschutzkappen - schwere Ausführung

Auf Lager

Rohrschutzkappen für hohe Beanspruchung schützen das Ende von Rohren vor Staub, Fremdpartikeln und Verunreinigungen. Verfügen über ein verstärktes Design. Können Temperaturen von 66 C bis zu -40 C standhalten.Werden verwendet, um das Ende eines Rohrs vor Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen zu schützen.Werden in Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Industrieanwendungen eingesetzt.Temperaturbeständigkeit von 66 C bis -40 C. Material: LDPE, PE Farbe: Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1389

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
30 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material h d1 Kaufen
10081808 0,6533 € - 1,5996 € 120 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
28.0 mm
48.3 mm
0,7293 € - 1,1029 € 800 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
24.6 mm
35.0 mm
0,132 € - 0,3222 € 2250 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
17.2 mm
21.4 mm
1,7741 € - 3,9622 € 390 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
30.5 mm
88.9 mm
0,1243 € - 0,199 € 2400 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
12.7 mm
19.0 mm
0,397 € - 0,9343 € 349 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
25.4 mm
31.8 mm
10072417 1,2094 € - 1,8332 € 210 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
28.4 mm
54.0 mm
0,8265 € - 1,2507 € 55 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
26.6 mm
44.5 mm
1,943 € - 2,948 € 315 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
2,5766 € - 3,5186 € 30 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
31.0 mm
82.5 mm
0,7533 € - 1,7741 € 240 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
0,7321 € - 1,1088 € 100 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
28.4 mm
38.0 mm
0,4533 € - 1,1265 € 11200 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
1,2404 € - 15,4939 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
0,19 € - 0,4612 € 300 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
22.0 mm
25.4 mm
0,2267 € - 0,5233 € 16374 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
0,4449 € - 1,0496 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gelb
LDPE - PIR
22.8 mm
34.1 mm
0,9349 € - 2,194 € 75 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
0,842 € - 1,2034 € 300 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
0,8701 € - 2,0491 € 3475 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
  • von 2
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung LDPE - PIR Gelb

10081808

Preisbereich
1,5996 € - 0,6533 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    48.3 mm
  • h
    28.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 35.0 mm 24.6 mm Gelb

10082287

Preisbereich
1,1029 € - 0,7293 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    35.0 mm
  • h
    24.6 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 21.4 mm 17.2 mm Gelb

10083383

Preisbereich
0,3222 € - 0,132 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    21.4 mm
  • h
    17.2 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 88.9 mm 30.5 mm Schwarz LDPE - PIR

10139639

Preisbereich
3,9622 € - 1,7741 €

Lagerbestände
390 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    88.9 mm
  • h
    30.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 19.0 mm 12.7 mm Gelb

10083376

Preisbereich
0,199 € - 0,1243 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 31.8 mm 25.4 mm Gelb

10070123

Preisbereich
0,9343 € - 0,397 €

Lagerbestände
349 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    31.8 mm
  • h
    25.4 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 54.0 mm 28.4 mm Gelb

10072417

Preisbereich
1,8332 € - 1,2094 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    54.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 44.5 mm 26.6 mm Gelb

10081792

Preisbereich
1,2507 € - 0,8265 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    44.5 mm
  • h
    26.6 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 70.0 mm 30.0 mm Gelb

10082263

Preisbereich
2,948 € - 1,943 €

Lagerbestände
315 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    70.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 82.5 mm 31.0 mm Gelb

10082362

Preisbereich
3,5186 € - 2,5766 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    82.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 50.8 mm 24.3 mm Gelb

10068922

Preisbereich
1,7741 € - 0,7533 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 38.0 mm 28.4 mm Gelb

10072967

Preisbereich
1,1088 € - 0,7321 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    38.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 41.3 mm 26.6 mm Gelb

10076927

Preisbereich
1,1265 € - 0,4533 €

Lagerbestände
11200 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 76.1 mm (ID) 31.0 mm (H) LDPE - PIR Schwarz

10106914

Preisbereich
15,4939 € - 1,2404 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE - PIR Gelb

10083406

Preisbereich
0,4612 € - 0,19 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 27.0 mm 25.4 mm Gelb

10083413

Preisbereich
0,5233 € - 0,2267 €

Lagerbestände
16374 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 34.1 mm 22.8 mm Gelb

10083420

Preisbereich
1,0496 € - 0,4449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    34.1 mm
  • h
    22.8 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 60.3 mm 26.6 mm Schwarz

10104408

Preisbereich
2,194 € - 0,9349 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 41.3 mm 26.6 mm Schwarz

10104392

Preisbereich
1,2034 € - 0,842 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 60.3 mm 26.6 mm Gelb

10069141

Preisbereich
2,0491 € - 0,8701 €

Lagerbestände
3475 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790