Menü Suche

Rohrschutzkappen - PCR

In Produktion

Rohrkappen sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Oberfläche, die sich ideal für Rohre und Leitungen eignen. Diese Kappen zum Aufschieben oder Aufdrücken sind so konzipiert, dass sie Verunreinigungen wie Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung, des Transports und der Fertigungsprozesse verhindern. Sie lassen sich leicht anbringen und können entweder mechanisch oder von Hand entfernt werden.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTXTPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
117 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohr-Nenngröße H d Kaufen
0,243 € - 0,27 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
63.5 mm
0,261 € - 0,406 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
65.0 mm
0,261 € - 0,29 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.4 mm
67.0 mm
0,504 € - 0,784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.5 mm
78.0 mm
0,747 € - 1,162 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.0 mm
106.0 mm
0,747 € - 0,83 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.5 mm
117.5 mm
15,75 € - 24,50 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24"
63.8 mm
609.6 mm
0,504 € - 0,784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3"
30.0 mm
92.4 mm
1,305 € - 2,03 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.6 mm
110.0 mm
0,747 € - 1,162 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.2 mm
127.0 mm
0,99 € - 1,10 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.0 mm
148.0 mm
1,08 € - 1,20 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.5 mm
160.0 mm
1,62 € - 1,80 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
177.8 mm
1,62 € - 1,80 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
170.0 mm
2,34 € - 2,60 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
210.0 mm
2,34 € - 2,60 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
232.0 mm
7,20 € - 8,00 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
65.0 mm
400.0 mm
  • von 6
Rohrschutzkappe 63.5 mm LDPE - PCR Grün

20748555

Preisbereich
0,27 € - 0,243 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    63.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 65.0 mm LDPE - PCR Grün

20748562

Preisbereich
0,406 € - 0,261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    65.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 67.0 mm LDPE - PCR Grün

20748579

Preisbereich
0,29 € - 0,261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    67.0 mm
  • H
    35.4 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 78.0 mm LDPE - PCR Grün

20748623

Preisbereich
0,784 € - 0,504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    78.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 106.0 mm LDPE - PCR Grün

20748753

Preisbereich
1,162 € - 0,747 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    106.0 mm
  • H
    41.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 117.5 mm LDPE - PCR Grün

20748791

Preisbereich
0,83 € - 0,747 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    117.5 mm
  • H
    41.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 609.6 mm LDPE - PCR Grün

20749187

Preisbereich
24,50 € - 15,75 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    609.6 mm
  • H
    63.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    24"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 92.4 mm LDPE - PCR Grün

20748692

Preisbereich
0,784 € - 0,504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    92.4 mm
  • H
    30.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    3"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 110.0 mm LDPE - PCR Grün

20748777

Preisbereich
2,03 € - 1,305 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    110.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 127.0 mm LDPE - PCR Grün

20748838

Preisbereich
1,162 € - 0,747 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    127.0 mm
  • H
    36.2 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 148.0 mm LDPE - PCR Grün

20748906

Preisbereich
1,10 € - 0,99 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    148.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 160.0 mm LDPE - PCR Grün

20748937

Preisbereich
1,20 € - 1,08 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    160.0 mm
  • H
    49.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 177.8 mm LDPE - PCR Grün

20748975

Preisbereich
1,80 € - 1,62 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    177.8 mm
  • H
    42.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 170.0 mm LDPE - PCR Grün

20748968

Preisbereich
1,80 € - 1,62 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    170.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 210.0 mm LDPE - PCR Grün

20749033

Preisbereich
2,60 € - 2,34 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 232.0 mm LDPE - PCR Grün

20749064

Preisbereich
2,60 € - 2,34 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    232.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 400.0 mm LDPE - PCR Grün

20749149

Preisbereich
8,00 € - 7,20 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    400.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%