Rohrkappen sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Oberfläche, die sich ideal für Rohre und Leitungen eignen. Diese Kappen zum Aufschieben oder Aufdrücken sind so konzipiert, dass sie Verunreinigungen wie Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung, des Transports und der Fertigungsprozesse verhindern. Sie lassen sich leicht anbringen und können entweder mechanisch oder von Hand entfernt werden.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTXTPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohr-Nenngröße | H | d | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,036 € - 0,056 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0315 € - 0,049 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0495 € - 0,077 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0567 € - 0,0882 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,063 € - 0,098 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0495 € - 0,077 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,054 € - 0,084 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0495 € - 0,077 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 0,0585 € - 0,091 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3/8"
|
|
|
||
| 0,072 € - 0,112 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 0,0765 € - 0,119 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 0,0765 € - 0,119 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0855 € - 0,133 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1458 € - 0,2268 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,2565 € - 0,399 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,3789 € - 0,5894 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,2385 € - 0,371 € | 40600 Auf Lager |
2"
|
1.094 in
27.8 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 0,261 € - 0,29 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 0,504 € - 0,56 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.535 in
39.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.