Menü Suche

Rohrschutzkappen - PCR

Auf Lager

Rohrkappen sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Oberfläche, die sich ideal für Rohre und Leitungen eignen. Diese Kappen zum Aufschieben oder Aufdrücken sind so konzipiert, dass sie Verunreinigungen wie Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung, des Transports und der Fertigungsprozesse verhindern. Sie lassen sich leicht anbringen und können entweder mechanisch oder von Hand entfernt werden.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTXTPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
117 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohr-Nenngröße H d Kaufen
0,0275 € - 0,0427 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,032 € - 0,0499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.8 mm
8.0 mm
0,0504 € - 0,0784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.9 mm
13.0 mm
0,0577 € - 0,0898 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0641 € - 0,0998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
18.0 mm
0,0641 € - 0,0998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
18.5 mm
0,0577 € - 0,0898 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0596 € - 0,0927 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.7 mm
16.0 mm
0,0641 € - 0,0998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.3 mm
20.0 mm
0,0733 € - 0,1141 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
24.0 mm
0,0641 € - 0,0998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.8 mm
22.0 mm
0,2476 € - 0,2751 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0733 € - 0,1141 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0871 € - 0,1355 € 21000 Auf Lager
1"
19.2 mm
33.7 mm
0,0779 € - 0,1212 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.6 mm
30.0 mm
0,132 € - 0,2054 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.2 mm
44.5 mm
0,2613 € - 0,4065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0779 € - 0,1212 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0779 € - 0,1212 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.2 mm
31.8 mm
0,0871 € - 0,1355 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
  • von 6
Rohrschutzkappe 5.0 mm LDPE - PCR Grün

20748036

Preisbereich
0,0427 € - 0,0275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 8.0 mm LDPE - PCR Grün

20748074

Preisbereich
0,0499 € - 0,032 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    8.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 13.0 mm LDPE - PCR Grün

20748142

Preisbereich
0,0784 € - 0,0504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    13.0 mm
  • H
    19.9 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 15.0 mm LDPE - PCR Grün

20748173

Preisbereich
0,0898 € - 0,0577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 18.0 mm LDPE - PCR Grün

20748210

Preisbereich
0,0998 € - 0,0641 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 18.5 mm LDPE - PCR Grün

20748227

Preisbereich
0,0998 € - 0,0641 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 14.0 mm LDPE - PCR Grün

20748166

Preisbereich
0,0898 € - 0,0577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 16.0 mm LDPE - PCR Grün

20748197

Preisbereich
0,0927 € - 0,0596 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • H
    16.7 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 20.0 mm LDPE - PCR Grün

20748241

Preisbereich
0,0998 € - 0,0641 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.3 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 24.0 mm LDPE - PCR Grün

20748289

Preisbereich
0,1141 € - 0,0733 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    24.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 22.0 mm LDPE - PCR Grün

20748265

Preisbereich
0,0998 € - 0,0641 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 63.5 mm LDPE - PCR Grün

20748555

Preisbereich
0,2751 € - 0,2476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 26.0 mm LDPE - PCR Grün

20748302

Preisbereich
0,1141 € - 0,0733 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 33.7 mm LDPE - PCR Grün

20748371

Preisbereich
0,1355 € - 0,0871 €

Lagerbestände
21000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    33.7 mm
  • H
    19.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 30.0 mm LDPE - PCR Grün

20748357

Preisbereich
0,1212 € - 0,0779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 44.5 mm LDPE - PCR Grün

20748449

Preisbereich
0,2054 € - 0,132 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • H
    21.2 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 52.0 mm LDPE - PCR Grün

20748494

Preisbereich
0,4065 € - 0,2613 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 28.0 mm LDPE - PCR Grün

20748326

Preisbereich
0,1212 € - 0,0779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 31.8 mm LDPE - PCR Grün

20748364

Preisbereich
0,1212 € - 0,0779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    31.8 mm
  • H
    19.2 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 38.0 mm LDPE - PCR Grün

20748401

Preisbereich
0,1355 € - 0,0871 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000