Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rohrkappen sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Oberfläche, die sich ideal für Rohre und Leitungen eignen. Diese Kappen zum Aufschieben oder Aufdrücken sind so konzipiert, dass sie Verunreinigungen wie Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung, des Transports und der Fertigungsprozesse verhindern. Sie lassen sich leicht anbringen und können entweder mechanisch oder von Hand entfernt werden.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTXTPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohr-Nenngröße | H | d | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1449 € - 0,2254 € | 35000 Auf Lager |
1 1/2"
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 0,0577 € - 0,0898 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0641 € - 0,0998 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0998 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,032 € - 0,0499 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0366 € - 0,057 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,032 € - 0,0499 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0504 € - 0,0784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0275 € - 0,0427 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0275 € - 0,0427 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,032 € - 0,0499 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0504 € - 0,0784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,055 € - 0,0855 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0504 € - 0,0784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0927 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3/8"
|
|
|
||
| 0,0733 € - 0,1141 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 0,1485 € - 0,2311 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,2613 € - 0,4065 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,386 € - 0,6005 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0641 € - 0,0998 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm