Rohrkappen sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Oberfläche, die sich ideal für Rohre und Leitungen eignen. Diese Kappen zum Aufschieben oder Aufdrücken sind so konzipiert, dass sie Verunreinigungen wie Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung, des Transports und der Fertigungsprozesse verhindern. Sie lassen sich leicht anbringen und können entweder mechanisch oder von Hand entfernt werden.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTXTPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohr-Nenngröße | H | d | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1449 € - 0,2254 € | 35000 Auf Lager |
1 1/2"
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 0,0504 € - 0,0784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0504 € - 0,0784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0577 € - 0,0898 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0596 € - 0,0927 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0998 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0733 € - 0,1141 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0733 € - 0,1141 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0779 € - 0,1212 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0779 € - 0,1212 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,132 € - 0,2054 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,2613 € - 0,4065 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,2476 € - 0,2751 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,2659 € - 0,4137 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,2659 € - 0,2955 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,5135 € - 0,7988 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,5135 € - 0,7988 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3"
|
|
|
||
| 0,7611 € - 1,184 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 7,3368 € - 8,152 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 16,0493 € - 24,9655 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24"
|
2.512 in
63.8 mm
|
24 in
609.6 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.