Menü Suche

Rohrschutzkappen - PCR

Auf Lager

Rohrkappen sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Oberfläche, die sich ideal für Rohre und Leitungen eignen. Diese Kappen zum Aufschieben oder Aufdrücken sind so konzipiert, dass sie Verunreinigungen wie Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung, des Transports und der Fertigungsprozesse verhindern. Sie lassen sich leicht anbringen und können entweder mechanisch oder von Hand entfernt werden.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTXTPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
117 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohr-Nenngröße H d Kaufen
0,0315 € - 0,049 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0495 € - 0,077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/8"
18.8 mm
10.0 mm
0,0495 € - 0,077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0567 € - 0,0882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0585 € - 0,091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.7 mm
16.0 mm
0,063 € - 0,098 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.3 mm
20.0 mm
8,10 € - 9,00 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16"
63.3 mm
406.4 mm
11,25 € - 17,50 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20"
67.5 mm
508.0 mm
0,99 € - 1,10 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2,34 € - 2,60 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2,34 € - 3,64 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4,014 € - 6,244 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10"
51.6 mm
273.0 mm
4,014 € - 4,46 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5,85 € - 6,50 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14"
56.8 mm
355.6 mm
8,10 € - 12,60 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18"
64.5 mm
457.2 mm
0,504 € - 0,784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.6 mm
88.9 mm
0,504 € - 0,784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.5 mm
85.0 mm
0,747 € - 1,162 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,747 € - 0,83 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,747 € - 0,83 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
  • von 6
Rohrschutzkappe 6.0 mm LDPE - PCR Grün

20748043

Preisbereich
0,049 € - 0,0315 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 10.0 mm LDPE - PCR Grün

20748098

Preisbereich
0,077 € - 0,0495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1/8"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 12.7 mm LDPE - PCR Grün

20748135

Preisbereich
0,077 € - 0,0495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 14.0 mm LDPE - PCR Grün

20748166

Preisbereich
0,0882 € - 0,0567 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 16.0 mm LDPE - PCR Grün

20748197

Preisbereich
0,091 € - 0,0585 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • H
    16.7 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 20.0 mm LDPE - PCR Grün

20748241

Preisbereich
0,098 € - 0,063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.3 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 406.4 mm LDPE - PCR Grün

20749156

Preisbereich
9,00 € - 8,10 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    406.4 mm
  • H
    63.3 mm
  • Rohr-Nenngröße
    16"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 508.0 mm LDPE - PCR Grün

20749170

Preisbereich
17,50 € - 11,25 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    508.0 mm
  • H
    67.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    20"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 152.4 mm LDPE - PCR Grün

20748913

Preisbereich
1,10 € - 0,99 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 190.0 mm LDPE - PCR Grün

20749002

Preisbereich
2,60 € - 2,34 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 225.0 mm LDPE - PCR Grün

20749057

Preisbereich
3,64 € - 2,34 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 273.0 mm LDPE - PCR Grün

20749095

Preisbereich
6,244 € - 4,014 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    273.0 mm
  • H
    51.6 mm
  • Rohr-Nenngröße
    10"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 280.0 mm LDPE - PCR Grün

20749101

Preisbereich
4,46 € - 4,014 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 355.6 mm LDPE - PCR Grün

20749132

Preisbereich
6,50 € - 5,85 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    355.6 mm
  • H
    56.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    14"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 457.2 mm LDPE - PCR Grün

20749163

Preisbereich
12,60 € - 8,10 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    457.2 mm
  • H
    64.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    18"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 88.9 mm LDPE - PCR Grün

20748678

Preisbereich
0,784 € - 0,504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    88.9 mm
  • H
    35.6 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 85.0 mm LDPE - PCR Grün

20748661

Preisbereich
0,784 € - 0,504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    85.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 103.0 mm LDPE - PCR Grün

20748746

Preisbereich
1,162 € - 0,747 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 120.0 mm LDPE - PCR Grün

20748807

Preisbereich
0,83 € - 0,747 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 133.0 mm LDPE - PCR Grün

20748852

Preisbereich
0,83 € - 0,747 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000