Menü Suche

Rohrschutzkappen - PCR

Auf Lager

Rohrkappen sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Oberfläche, die sich ideal für Rohre und Leitungen eignen. Diese Kappen zum Aufschieben oder Aufdrücken sind so konzipiert, dass sie Verunreinigungen wie Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung, des Transports und der Fertigungsprozesse verhindern. Sie lassen sich leicht anbringen und können entweder mechanisch oder von Hand entfernt werden.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTXTPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
117 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohr-Nenngröße H d Kaufen
1,89 € - 2,94 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2,34 € - 2,60 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.7 mm
200.0 mm
2,34 € - 3,64 € 2025 Auf Lager
8"
44.6 mm
219.1 mm
0,324 € - 0,504 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.0 mm
75.0 mm
0,504 € - 0,784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,747 € - 1,162 € 150 Auf Lager
31.0 mm
100.0 mm
0,747 € - 1,162 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4"
40.3 mm
114.3 mm
0,747 € - 0,83 € 200 Auf Lager
0,747 € - 0,83 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
130.0 mm
0,99 € - 1,54 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,62 € - 2,52 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6"
39.6 mm
168.3 mm
0,0855 € - 0,095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.6 mm
40.0 mm
0,1296 € - 0,2016 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,3789 € - 0,5894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1 3/4"
0,0855 € - 0,133 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,504 € - 0,784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,504 € - 0,784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3"
30.0 mm
90.0 mm
4,014 € - 6,244 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.3 mm
250.0 mm
8,10 € - 9,00 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16"
63.3 mm
406.4 mm
0,261 € - 0,29 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
  • von 6
Rohrschutzkappe 185.0 mm LDPE - PCR Grün

20748999

Preisbereich
2,94 € - 1,89 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 200.0 mm LDPE - PCR Grün

20749026

Preisbereich
2,60 € - 2,34 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    200.0 mm
  • H
    50.7 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 219.1 mm LDPE - PCR Grün

20749040

Preisbereich
3,64 € - 2,34 €

Lagerbestände
2025 Auf Lager
Merkmale
  • d
    219.1 mm
  • H
    44.6 mm
  • Rohr-Nenngröße
    8"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 75.0 mm LDPE - PCR Grün

20748609

Preisbereich
0,504 € - 0,324 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    75.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 83.0 mm LDPE - PCR Grün

20748654

Preisbereich
0,784 € - 0,504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 100.0 mm LDPE - PCR Grün

20748722

Preisbereich
1,162 € - 0,747 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d
    100.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 114.3 mm LDPE - PCR Grün

20748784

Preisbereich
1,162 € - 0,747 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.3 mm
  • Rohr-Nenngröße
    4"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 121.0 mm LDPE - PCR Grün

20748814

Preisbereich
0,83 € - 0,747 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 130.0 mm LDPE - PCR Grün

20748845

Preisbereich
0,83 € - 0,747 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    130.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 146.0 mm LDPE - PCR Grün

20748890

Preisbereich
1,54 € - 0,99 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 168.3 mm LDPE - PCR Grün

20748951

Preisbereich
2,52 € - 1,62 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    168.3 mm
  • H
    39.6 mm
  • Rohr-Nenngröße
    6"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 40.0 mm LDPE - PCR Grün

20748418

Preisbereich
0,095 € - 0,0855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 45.4 mm LDPE - PCR Grün

20748456

Preisbereich
0,2016 € - 0,1296 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 54.0 mm LDPE - PCR Grün

20748517

Preisbereich
0,5894 € - 0,3789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Rohr-Nenngröße
    1 3/4"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 38.0 mm LDPE - PCR Grün

20748401

Preisbereich
0,133 € - 0,0855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 77.0 mm LDPE - PCR Grün

20748616

Preisbereich
0,784 € - 0,504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 90.0 mm LDPE - PCR Grün

20748685

Preisbereich
0,784 € - 0,504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    90.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    3"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 250.0 mm LDPE - PCR Grün

20749088

Preisbereich
6,244 € - 4,014 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    250.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 406.4 mm LDPE - PCR Grün

20749156

Preisbereich
9,00 € - 8,10 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    406.4 mm
  • H
    63.3 mm
  • Rohr-Nenngröße
    16"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 67.0 mm LDPE - PCR Grün

20748579

Preisbereich
0,29 € - 0,261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000