Rohrkappen sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Oberfläche, die sich ideal für Rohre und Leitungen eignen. Diese Kappen zum Aufschieben oder Aufdrücken sind so konzipiert, dass sie Verunreinigungen wie Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung, des Transports und der Fertigungsprozesse verhindern. Sie lassen sich leicht anbringen und können entweder mechanisch oder von Hand entfernt werden.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTXTPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohr-Nenngröße | H | d | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,014 € - 4,46 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0855 € - 0,133 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 0,2565 € - 0,399 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,3789 € - 0,5894 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,2385 € - 0,371 € | 40600 Auf Lager |
2"
|
1.094 in
27.8 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 0,261 € - 0,29 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 0,504 € - 0,56 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.535 in
39.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3 1/2"
|
|
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 1,62 € - 2,52 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6"
|
1.559 in
39.6 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 1,62 € - 2,52 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.563 in
141.3 mm
|
||
| 5,85 € - 6,50 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
14"
|
2.236 in
56.8 mm
|
14 in
355.6 mm
|
||
| 8,10 € - 12,60 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18"
|
2.539 in
64.5 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4"
|
1.587 in
40.3 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,747 € - 0,83 € | 200 Auf Lager |
|
|
|
||
| 0,99 € - 1,10 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.