Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.
Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.
Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.
Material: PE-LD, PE, PVC
Farbe: Rot, Schwarz, Natur, Gelb, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Lüftungsloch | Farbe | Material | H | Kompatible Nennrohrgrößen (alle) | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,117 € - 0,2477 € | 22160 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
||
| 0,0978 € - 0,2069 € | 1950 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 20, ANSI 3/4
|
1.059 in
26.9 mm
|
|
||
| 1,3136 € - 2,9864 € | 3400 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 115, ANSI 4-1/2
|
5 in
127.0 mm
|
|
||
| 2,281 € - 2,281 € | 2496 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
|
||
| 0,0623 € - 0,1321 € | 34180 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 15, ANSI 1/2
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
||
| 1,7741 € - 1,7741 € | 2870 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.559 in
39.6 mm
|
DN 125, ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
|
||
| 4,1677 € - 9,8167 € | 1550 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
|
||
| 54,0261 € - 81,0462 € | 24 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 650, ANSI 26
|
26 in
660.4 mm
|
|
||
| 0,6167 € - 2,2649 € | 2510 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 90, ANSI 3-1/2
|
4 in
101.6 mm
|
|
||
| 1,3221 € - 4,3465 € | 2160 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 140, ANSI 5-1/2
|
6 in
152.4 mm
|
|
||
| 6,2094 € - 6,2094 € | 1024 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 300, ANSI 12
|
12.752 in
323.9 mm
|
|
||
| 0,5125 € - 1,0851 € | 5635 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 0,5913 € - 2,7735 € | 22550 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
||
| 2,7175 € - 9,4619 € | 3255 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
|
||
| 31,1034 € - 46,6762 € | 88 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
DN 550, ANSI 22
|
22 in
558.8 mm
|
|
||
| 0,3928 € - 0,8308 € | 14500 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
||
| 85,0169 € - 127,5394 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 1000, ANSI 40
|
40 in
1016.0 mm
|
|
||
| 0,1436 € - 0,3045 € | 4050 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
DN 32, ANSI 1-1/4
|
1.669 in
42.4 mm
|
|
||
| 0,8138 € - 1,7209 € | 17820 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
||
| 60,4749 € - 95,5208 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
6.693 in
170.0 mm
|
DN 850, ANSI 34
|
34 in
863.6 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.