Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.
Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.
Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.
Material: PE-LD, PE, PVC
Farbe: Rot, Schwarz, Natur, Gelb, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Lüftungsloch | Farbe | Material | H | Kompatible Nennrohrgrößen (alle) | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,152 € - 0,4317 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Grün
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 0,152 € - 0,4317 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Orange
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 0,1661 € - 0,411 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Gelb
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
|
||
| 0,0541 € - 0,408 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Blau
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 1,3136 € - 2,9864 € | 3400 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 115, ANSI 4-1/2
|
5 in
127.0 mm
|
|
||
| 2,7175 € - 9,4619 € | 3255 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
|
||
| 0,8138 € - 1,7209 € | 19080 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
||
| 1,7741 € - 1,7741 € | 2870 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.559 in
39.6 mm
|
DN 125, ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
|
||
| 0,5125 € - 1,0851 € | 5635 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 0,1436 € - 0,3045 € | 4050 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
DN 32, ANSI 1-1/4
|
1.669 in
42.4 mm
|
|
||
| 0,3928 € - 0,8308 € | 14500 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
||
| 31,1034 € - 46,6762 € | 88 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
DN 550, ANSI 22
|
22 in
558.8 mm
|
|
||
| 1,0025 € - 2,4778 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
2
|
||
| 0,4167 € - 0,9373 € | 950 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.547 in
39.3 mm
|
|
||
| 0,1841 € - 0,3285 € | 15200 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
ANSI 1/4
|
0.539 in
13.7 mm
|
2
|
||
| 3,4074 € - 5,6476 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
|
||
| 0,3506 € - 0,6652 € | 2000 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 2,7034 € - 4,1987 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 0,244 € - 0,648 € | 1700 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 2,6227 € - 8,4899 € | 21 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.626 in
193.7 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.