Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rohrendstopfen sind wichtige Komponenten zum Verschließen der Enden von Rohren und Schläuchen in einer Vielzahl von Branchen. Sie wurden entwickelt, um einen sicheren und zuverlässigen Verschluss zu bieten, der Leckagen, Verunreinigungen und Schäden am Rohr verhindert. Sie zeichnen sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit, Vielseitigkeit und einfache Installation aus. Sie bieten zahlreiche Vorteile und können für verschiedene Anwendungen in Branchen wie Bauwesen, Sanitär und Fertigung eingesetzt werden.
Äußerst vielseitig in Bezug auf Material und Größe. Diese Stopfen werden in der Regel aus hochwertigen Materialien wie Gummi und Kunststoff hergestellt, die eine ausgezeichnete Festigkeit und Verschleißfestigkeit gewährleisten.
Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen für unterschiedliche Rohrabmessungen, um eine präzise und sichere Abdichtung zu gewährleisten.
Material: PE-LD, PVC, PE
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | h | Farbe | Material | Grifftyp | d | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1477 € - 0,1922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1592 € - 0,3525 € | 500 Auf Lager |
|
0.307 in
7.8 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2869 € - 0,8376 € | 1700 Auf Lager |
|
0.402 in
10.2 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,1982 € - 0,2317 € | 600 Auf Lager |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
| 0,264 € - 0,6779 € | 2800 Auf Lager |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 1,0172 € - 1,5926 € | 78 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 2,6686 € - 6,4995 € | 2644 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4749 € - 1,2323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 0,2439 € - 0,5935 € | 18180 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
| 0,1692 € - 0,201 € | 900 Auf Lager |
0.054 in
1.37 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,2295 € - 0,2955 € | 205 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2137 € - 0,2769 € | 5595 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,33 € - 0,8798 € | 13600 Auf Lager |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
3.299 in
83.8 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,4881 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.276 in
7.0 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,5151 € - 0,8364 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,8795 € - 2,2507 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.48 in
12.2 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 4,3043 € - 9,0391 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,1951 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,218 € - 0,2826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7001 € - 1,1349 € | 250 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
0.748 in
19.0 mm