Rohrendstopfen sind wichtige Komponenten zum Verschließen der Enden von Rohren und Schläuchen in einer Vielzahl von Branchen. Sie wurden entwickelt, um einen sicheren und zuverlässigen Verschluss zu bieten, der Leckagen, Verunreinigungen und Schäden am Rohr verhindert. Sie zeichnen sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit, Vielseitigkeit und einfache Installation aus. Sie bieten zahlreiche Vorteile und können für verschiedene Anwendungen in Branchen wie Bauwesen, Sanitär und Fertigung eingesetzt werden.
Äußerst vielseitig in Bezug auf Material und Größe. Diese Stopfen werden in der Regel aus hochwertigen Materialien wie Gummi und Kunststoff hergestellt, die eine ausgezeichnete Festigkeit und Verschleißfestigkeit gewährleisten.
Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen für unterschiedliche Rohrabmessungen, um eine präzise und sichere Abdichtung zu gewährleisten.
Material: PE-LD, PVC, PE
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | h | Farbe | Material | Grifftyp | d | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7231 € - 1,419 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,1879 € - 0,2439 € | 498 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,9656 € - 1,5208 € | 15460 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1592 € - 0,3525 € | 500 Auf Lager |
|
0.307 in
7.8 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,0316 € - 1,6213 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,218 € - 0,2826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2869 € - 0,8376 € | 1700 Auf Lager |
|
0.402 in
10.2 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,2252 € - 0,2898 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,8895 € - 1,4017 € | 20298 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,2611 € - 0,6689 € | 150 Auf Lager |
0.108 in
2.75 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
| 0,1707 € - 0,3796 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.069 in
1.75 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1371 € - 0,3314 € | 1400 Auf Lager |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,0938 € - 0,21 € | 11500 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2498 € - 0,3314 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.089 in
2.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 0,2783 € - 0,5995 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.101 in
2.56 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1,0603 € - 2,5851 € | 270 Auf Lager |
|
0.598 in
15.2 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,1111 € - 0,2705 € | 840 Auf Lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,1549 € - 0,3253 € | 5000 Auf Lager |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,5796 € - 0,9016 € | 36960 Auf Lager |
0.148 in
3.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
| 0,33 € - 1,2564 € | 630 Auf Lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.