Rohrendstopfen sind wichtige Komponenten zum Verschließen der Enden von Rohren und Schläuchen in einer Vielzahl von Branchen. Sie wurden entwickelt, um einen sicheren und zuverlässigen Verschluss zu bieten, der Leckagen, Verunreinigungen und Schäden am Rohr verhindert. Sie zeichnen sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit, Vielseitigkeit und einfache Installation aus. Sie bieten zahlreiche Vorteile und können für verschiedene Anwendungen in Branchen wie Bauwesen, Sanitär und Fertigung eingesetzt werden.
Äußerst vielseitig in Bezug auf Material und Größe. Diese Stopfen werden in der Regel aus hochwertigen Materialien wie Gummi und Kunststoff hergestellt, die eine ausgezeichnete Festigkeit und Verschleißfestigkeit gewährleisten.
Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen für unterschiedliche Rohrabmessungen, um eine präzise und sichere Abdichtung zu gewährleisten.
Material: PE-LD, PVC, PE
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | h | Farbe | Material | Grifftyp | d | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2783 € - 0,5995 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.101 in
2.56 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,3716 € - 0,9039 € | 400 Auf Lager |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
3.087 in
78.4 mm
|
||
| 0,1707 € - 0,3796 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.069 in
1.75 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,2611 € - 0,6689 € | 150 Auf Lager |
0.108 in
2.75 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
| 0,3228 € - 0,8677 € | 560 Auf Lager |
0.128 in
3.25 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
3.252 in
82.6 mm
|
||
| 10082416 | 1,3156 € - 3,3444 € | 345 Auf Lager |
|
0.591 in
15.0 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
6 in
152.4 mm
|
|
| 0,505 € - 1,3739 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
4 in
101.6 mm
|
|||
| 0,439 € - 1,0786 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.346 in
8.8 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 1,076 € - 2,079 € | 8 Auf Lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 0,495 € - 1,1268 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,6757 € - 1,6089 € | 120 Auf Lager |
0.187 in
4.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.089 in
2.25 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2.252 in
57.2 mm
|
|||
| 0,33 € - 1,2564 € | 630 Auf Lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,1371 € - 0,3314 € | 1400 Auf Lager |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,2166 € - 0,461 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,1233 € - 0,2651 € | 10400 Auf Lager |
|
0.331 in
8.4 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1592 € - 0,4037 € | 900 Auf Lager |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Mit Fingergriff
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,5796 € - 0,9016 € | 36680 Auf Lager |
0.148 in
3.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,3946 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.