Gerippte Rohrendstopfen bieten eine zuverlässige Abdichtung für Rohr- und Schlauchenden. Das gerippte Design sorgt für einen festen Sitz, der ein Auslaufen verhindert und gleichzeitig Halt und Stabilität bietet. Die gerippte Form hält den Stopfen unter Druck oder Vibration an seinem Platz und verhindert as Eindringen von Staub, Schmutz und Verunreinigungen. Die einfache Steckmontage erleichtert die Installation und erfordert kein Werkzeug.Die gerippte Form gewährleistet einen guten Sitz, verhindert Leckagen und bietet gleichzeitig zusätzlichen Halt und Stabilität.Verhindern das Eindringen von Staub, Schmutz und Verunreinigungen.Einfache Installation, indem man sie in das Loch schiebt, bis sie fest sitzen. Material: PE Farbe: Rot, Weiß Seriennummer: SR1604, SR1603
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h | Farbe | H | Grifftyp | d | h1 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6474 € - 3,4595 € | 240 Auf Lager |
0.319 in
8.1 mm
|
Weiß
|
|
Mit Fingergriff
|
0.157 in
4 mm
|
|
2
|
||
| 1,1545 € - 2,4246 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.35 in
8.9 mm
|
Weiß
|
|
Mit Fingergriff
|
0.118 in
3 mm
|
|
2
|
||
| 1,4925 € - 3,1342 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.295 in
7.5 mm
|
Weiß
|
|
Mit Fingergriff
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
2
|
||
| 2,8019 € - 5,8841 € | 275 Auf Lager |
0.598 in
15.2 mm
|
Weiß
|
|
Mit Fingergriff
|
5.031 in
127.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,7533 € - 1,5819 € | 810 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Weiß
|
|
Mit Fingergriff
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,2841 € - 2,6966 € | 1000 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Weiß
|
|
Mit Fingergriff
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,9194 € - 1,9308 € | 400 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Weiß
|
|
Mit Fingergriff
|
2.795 in
71.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,842 € - 1,7682 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.319 in
8.1 mm
|
Weiß
|
|
Mit Fingergriff
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,597 € - 1,2537 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.382 in
9.7 mm
|
Weiß
|
|
Mit Fingergriff
|
0.079 in
2 mm
|
|
2
|
||
| 0,7026 € - 1,4754 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.382 in
9.7 mm
|
Weiß
|
|
Mit Fingergriff
|
2.252 in
57.2 mm
|
|
2
|
||
| 1,6333 € - 3,4891 € | 45 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Weiß
|
|
Mit Fingergriff
|
0.236 in
6 mm
|
|
2
|
||
| 0,9011 € - 1,8923 € | 1100 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Weiß
|
|
Mit Fingergriff
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,4266 € - 0,9195 € | 251 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Weiß
|
|
Mit Fingergriff
|
2.598 in
66.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0553 € - 0,1416 € | 3212 Auf Lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Weiß
|
0.457 in
11.6 mm
|
Ohne Fingergriff
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,1436 € - 0,408 € | 3584 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Weiß
|
0.551 in
14.0 mm
|
Ohne Fingergriff
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 1,125 € - 2,5429 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.524 in
13.3 mm
|
Weiß
|
0.559 in
14.2 mm
|
Mit Fingergriff
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,1122 € - 0,2729 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.421 in
10.7 mm
|
Weiß
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 0,1299 € - 0,3696 € | 9000 Auf Lager |
0.413 in
10.5 mm
|
Weiß
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3534 € - 0,4139 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.48 in
12.2 mm
|
Weiß
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
| 0,0818 € - 0,1759 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.425 in
10.8 mm
|
Weiß
|
0.461 in
11.7 mm
|
Mit Fingergriff
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.