Menü Suche

Rohrendstopfen, gerippt

Auf Lager

Gerippte Rohrendstopfen bieten eine zuverlässige Abdichtung für Rohr- und Schlauchenden. Das gerippte Design sorgt für einen festen Sitz, der ein Auslaufen verhindert und gleichzeitig Halt und Stabilität bietet. Die gerippte Form hält den Stopfen unter Druck oder Vibration an seinem Platz und verhindert as Eindringen von Staub, Schmutz und Verunreinigungen. Die einfache Steckmontage erleichtert die Installation und erfordert kein Werkzeug.Die gerippte Form gewährleistet einen guten Sitz, verhindert Leckagen und bietet gleichzeitig zusätzlichen Halt und Stabilität.Verhindern das Eindringen von Staub, Schmutz und Verunreinigungen.Einfache Installation, indem man sie in das Loch schiebt, bis sie fest sitzen. Material: PE Farbe: Rot, Weiß Seriennummer: SR1604, SR1603

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
43 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h Farbe H Grifftyp d h1 Typ Kaufen
0,1312 € - 0,3725 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.5 mm
Weiß
14.0 mm
Mit Fingergriff
80.0 mm
1.5 mm
0,0818 € - 0,1759 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.8 mm
Weiß
11.7 mm
Mit Fingergriff
50.0 mm
1.2 mm
0,3407 € - 0,7687 € 6000 Auf Lager
12.5 mm
Weiß
14.0 mm
Mit Fingergriff
90.0 mm
1.6 mm
0,5477 € - 1,2537 € 400 Auf Lager
12.8 mm
Rot
14.0 mm
Mit Fingergriff
110.0 mm
1.3 mm
1
0,5209 € - 1,2655 € 6300 Auf Lager
12.2 mm
Rot
14.0 mm
Mit Fingergriff
120.0 mm
1.8 mm
1
0,3534 € - 0,4139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.2 mm
Weiß
14.0 mm
Mit Fingergriff
120.0 mm
1.8 mm
0,0533 € - 0,1298 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.8 mm
Weiß
11.6 mm
Mit Fingergriff
40.0 mm
1.2 mm
0,3576 € - 0,7687 € 60 Auf Lager
12.5 mm
Rot
14.0 mm
Mit Fingergriff
90.0 mm
1.6 mm
1
0,1308 € - 0,3725 € 1400 Auf Lager
10.5 mm
Weiß
12.0 mm
Ohne Fingergriff
70.0 mm
1.5 mm
0,1885 € - 0,2267 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.8 mm
Rot
8.0 mm
Mit Fingergriff
30.0 mm
1.0 mm
1
1,17 € - 2,3714 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.3 mm
Rot
14.2 mm
Mit Fingergriff
135.0 mm
1.2 mm
1
1,125 € - 2,5429 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.3 mm
Weiß
14.2 mm
Mit Fingergriff
135.0 mm
1.2 mm
0,1534 € - 0,3311 € 15000 Auf Lager
10.7 mm
Rot
12.0 mm
Mit Fingergriff
60.0 mm
1.3 mm
1
0,3224 € - 0,8249 € 67400 Auf Lager
12.5 mm
Weiß
14.0 mm
Mit Fingergriff
100.0 mm
1.5 mm
0,1816 € - 0,2222 € 3000 Auf Lager
7.8 mm
Weiß
8.0 mm
Mit Fingergriff
30.0 mm
1.0 mm
0,8673 € - 2,0934 € 180 Auf Lager
13.0 mm
Rot
14.0 mm
Mit Fingergriff
125.0 mm
1.0 mm
1
0,1886 € - 0,3962 € 12600 Auf Lager
12.5 mm
Rot
14.0 mm
Mit Fingergriff
80.0 mm
1.5 mm
1
0,056 € - 0,1312 € 100000 Auf Lager
10.8 mm
Weiß
11.7 mm
Ohne Fingergriff
50.0 mm
1.2 mm
0,3632 € - 0,9284 € 85650 Auf Lager
12.5 mm
Weiß
14.0 mm
Ohne Fingergriff
100.0 mm
1.5 mm
0,0553 € - 0,1416 € 3200 Auf Lager
10.8 mm
Weiß
11.6 mm
Ohne Fingergriff
40.0 mm
1.2 mm
  • von 3
Rohrendstopfen 80.0 mm 12.5 mm LDPE Weiß

10093597

Preisbereich
0,3725 € - 0,1312 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 50.0 mm 10.8 mm LDPE Weiß

10093566

Preisbereich
0,1759 € - 0,0818 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 90.0 mm 12.5 mm LDPE Weiß

10093603

Preisbereich
0,7687 € - 0,3407 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Rot

10104125

Preisbereich
1,2537 € - 0,5477 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Rot

10093634

Preisbereich
1,2655 € - 0,5209 €

Lagerbestände
6300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 120.0 mm 12.2 mm LDPE Weiß

10093627

Preisbereich
0,4139 € - 0,3534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 40.0 mm 10.8 mm LDPE Weiß

10093559

Preisbereich
0,1298 € - 0,0533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rot

10092989

Preisbereich
0,7687 € - 0,3576 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 70.0 mm 10.5 mm LDPE Weiß

10069905

Preisbereich
0,3725 € - 0,1308 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Rot

10070901

Preisbereich
0,2267 € - 0,1885 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Rot

10104163

Preisbereich
2,3714 € - 1,17 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 135.0 mm 13.3 mm LDPE Weiß

10071380

Preisbereich
2,5429 € - 1,125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rot

10092934

Preisbereich
0,3311 € - 0,1534 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 100.0 mm 12.5 mm LDPE Weiß

10093610

Preisbereich
0,8249 € - 0,3224 €

Lagerbestände
67400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 30.0 mm 7.8 mm LDPE Weiß

10069981

Preisbereich
0,2222 € - 0,1816 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Rot

10104156

Preisbereich
2,0934 € - 0,8673 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rot

10092736

Preisbereich
0,3962 € - 0,1886 €

Lagerbestände
12600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 50.0 mm 10.8 mm LDPE Weiß

10069875

Preisbereich
0,1312 € - 0,056 €

Lagerbestände
100000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 100.0 mm 12.5 mm LDPE Weiß

10069929

Preisbereich
0,9284 € - 0,3632 €

Lagerbestände
85650 Auf Lager
Merkmale
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 40.0 mm 10.8 mm LDPE Weiß

10069844

Preisbereich
0,1416 € - 0,0553 €

Lagerbestände
3200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Farbe
    Weiß