Rohrendkappen schützen Rohre mit und ohne Gewinde, Stangen und andere zylindrische Objekte. Ihr spezielles Design verhindert ein unbeabsichtigtes Verschieben der Kappe. Am besten geeignet als Schutzabdeckung und zur Maskierung von Bereichen während des Lackierens im Freien.Idealer Schutz für Schläuche, Rohre und Stangen mit und ohne Gewinde.Die kurzen Ausführungen dienen als Universalverschlüsse. Die besonders große Tiefe und die abgeschrägten Enden der langen Ausführungen gewährleisten ein festen Sitz.Sie schrumpfen nicht, wenn sie während des Anwendungsprozesses erhitzt werden. Material: PVC, LDPE Farbe: Rot Seriennummer: SR1610, SR1620
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0932 € - 0,203 € | 2000 Auf Lager |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 0,3027 € - 0,7351 € | 8040 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
| 0,7604 € - 1,85 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
||
| 0,2596 € - 0,5604 € | 1800 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,4361 € - 0,937 € | 960 Auf Lager |
2.614 in
66.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 0,4533 € - 0,9671 € | 600 Auf Lager |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 0,1506 € - 0,3585 € | 200 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
| 0,8895 € - 2,1633 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 0,5567 € - 1,1871 € | 4680 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 0,4519 € - 0,9641 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,34 € - 0,7321 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 23760 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
|||
| 0,3917 € - 0,8828 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,4835 € - 1,0304 € | 16320 Auf Lager |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,3988 € - 0,8496 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,1879 € - 0,4037 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,077 € - 0,1672 € | 2000 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,07 € - 0,1509 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,3917 € - 1,0033 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 0,2266 € - 0,4851 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.