Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gewindestopfen für Vierkantrohre schützen vor scharfen Kanten und sorgen für ein ästhetisch ansprechendes Finish. Zur Verwendung mit verstellbaren Füßen und Rollen. Zeitsparende Montage, da durch das einfache Einschubdesign keine Bohrungen erforderlich sind.Werden zum Schutz vor scharfen Kanten des Rohrs und für einen ästhetischen Abschluss verwendet.Zur Verwendung mit höhenverstellbaren Füßen, Rollen und Gleitern.Diese Rohrstopfen sind mit einem Gewinde versehen und eignen sich für den Einsatz von Stellfüßen oder Rollen. Material: Stahl, Aluminium-Gusslegierung, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE mit Metalleinsatz, Aluminiumlegierung Farbe: Chrom, Natur, Schwarz, Grau Seriennummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gauge | Gewindegröße | Farbe | Material | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4787 € - 0,7786 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
||
| 0,4632 € - 0,749 € | 4394 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
PA6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4632 € - 0,749 € | 4897 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
||
| 1,1714 € - 2,0557 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
||
| 1,1588 € - 2,0416 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Schwarz
|
PA6
|
|
||
| 0,6772 € - 1,0658 € | 846 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
||
| 0,6772 € - 1,0658 € | 4965 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
PA6
|
|
||
| 0,5477 € - 0,8898 € | 876 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
PA6
|
|
||
| 0,5477 € - 0,8898 € | 1300 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
||
| 2,5016 € - 5,2534 € | 500 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE mit Metalleinsatz
|
|
||
| 0,8366 € - 1,7569 € | 2000 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE mit Metalleinsatz
|
|
||
| 0,6167 € - 1,4399 € | 2065 Auf Lager |
1.5 mm
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,7741 € - 4,4057 € | 90 Auf Lager |
2.0 mm
|
M12
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4237 € - 0,8899 € | 2850 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
| 0,6885 € - 1,4459 € | 5740 Auf Lager |
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
Stahl
|
|
||
| 1,3356 € - 4,1813 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8476 € - 1,78 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.2 mm
|
M8
|
Natur
|
Stahl
|
|
||
| 0,3417 € - 0,7176 € | 20500 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
| 0,6602 € - 1,3865 € | 10250 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
| 10286258 | 0,6356 € - 1,3348 € | 6190 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.