Gewindestopfen für Vierkantrohre schützen vor scharfen Kanten und sorgen für ein ästhetisch ansprechendes Finish. Zur Verwendung mit verstellbaren Füßen und Rollen. Zeitsparende Montage, da durch das einfache Einschubdesign keine Bohrungen erforderlich sind.Werden zum Schutz vor scharfen Kanten des Rohrs und für einen ästhetischen Abschluss verwendet.Zur Verwendung mit höhenverstellbaren Füßen, Rollen und Gleitern.Diese Rohrstopfen sind mit einem Gewinde versehen und eignen sich für den Einsatz von Stellfüßen oder Rollen. Material: Stahl, Aluminium-Gusslegierung, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE mit Metalleinsatz, Aluminiumlegierung Farbe: Chrom, Natur, Schwarz, Grau Seriennummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gauge | Gewindegröße | Farbe | Material | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6772 € - 1,0658 € | 4965 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
PA6
|
|
||
| 0,5477 € - 0,8898 € | 876 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
PA6
|
|
||
| 0,6772 € - 1,0658 € | 846 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
||
| 0,4632 € - 0,749 € | 4897 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
||
| 1,1714 € - 2,0557 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
||
| 0,4787 € - 0,7786 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
||
| 0,4632 € - 0,749 € | 4394 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
PA6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1588 € - 2,0416 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Schwarz
|
PA6
|
|
||
| 0,5477 € - 0,8898 € | 1300 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
||
| 1,1947 € - 2,509 € | 960 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
|
||
| 0,9213 € - 1,9348 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
|
||
| 14,1077 € - 14,1077 € | 24 Auf Lager |
1.5 mm
|
M20
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7518 € - 1,5789 € | 1600 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA
|
|
||
| 12,9961 € - 26,8187 € | 357 Auf Lager |
1.5 mm
|
M12
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,2375 € - 7,7174 € | 2570 Auf Lager |
2.5 mm
|
M10
|
Natur
|
Aluminium-Gusslegierung
|
|
||
| 10248171 | 0,3677 € - 0,7722 € | 50 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA
|
|
|
| 14,4604 € - 29,8643 € | 9 Auf Lager |
2.0 mm
|
M12
|
Schwarz
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,0208 € - 2,4689 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Schwarz
|
HIPS
|
|
||
| 0,7476 € - 1,7209 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Schwarz
|
HIPS
|
|
||
| 21,754 € - 44,8852 € | 192 Auf Lager |
1.5 mm
|
M16
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.