Menü Suche

Ringschrauben mit Innengewinde

In Produktion

Diese Ringschrauben mit Innengewinde bieten einen sicheren und praktischen Hub- und Hebepunkt für verschiedene schwere Lasten. Bei der Verwendung ist es unerlässlich, dass die Stirnfläche stets in festem Kontakt mit der Gegenfläche ist.

Sie verfügen über einen massiven zylindrischen Schaft mit einem Gewindeende zur Befestigung und einer offenen Öse am anderen Ende. Die geschlungene Öse dient als sicherer Verbindungspunkt für Haken, Ketten und sonstige Hebezeuge. Das Design mit Innengewinde bietet eine starke und zuverlässige Verbindung für sichere und schnelle Hebevorgänge. Sie sind nicht geeignet für wiederholte Hebevorgänge und sollten nicht bei Hubwinkeln von mehr als 45 oder schwenkenden Lasten eingesetzt werden.

Temperaturbeständig von -20 C bis +200 C. Sie können auch bei etwas höheren Temperaturen funktionieren, dies verringert jedoch die Tragfähigkeit um 10 % bis 25 %. Sie werden häufig für Haken, Ketten und andere Hebezeuge auf Baustellen, im Industriebereich und bei Automobilanwendungen verwendet.

  • Es ist unerlässlich, dass die Stirnfläche stets in festem Kontakt mit der Gegenfläche ist.
  • Temperaturbeständig von -20 C bis +200 C.
  • Sie werden für Haken und Ketten auf Baustellen und im Automobilbereich verwendet.
  • Sie verfügen über einen massiven zylindrischen Schaft mit einem Gewindeende zur Befestigung und einer offenen Öse am anderen Ende.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 303, Stahl, verzinkt Seriennummer: SRP4044, SRP4041

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h1 Material d1 Gewindetyp w1 w2 d2 Kaufen
60,8852 € - 93,6664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
109.0
Stahl, verzinkt
M30
Fine
108.0
60.0
65.0
42,1764 € - 64,8899 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
128.0
Stahl, verzinkt
M36
Coarse
126.0
70.0
75.0
25,0877 € - 38,5895 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
109.0
Stahl, verzinkt
M30
Coarse
108.0
60.0
65.0
143,5057 € - 220,7765 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
187.0
Stahl, verzinkt
M56
Coarse
184.0
100.0
110.0
20,1762 € - 31,0387 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
90.0
Stahl, verzinkt
M27
Coarse
90.0
50.0
50.0
7,6425 € - 11,7592 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
71.0
Stahl, verzinkt
M18
Coarse
72.0
40.0
40.0
6,8273 € - 10,4957 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.0
316 Edelstahl
M6
Coarse
36.0
16.0
20.0
33,6473 € - 51,7652 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
90.0
316 Edelstahl
M24
Coarse
90.0
50.0
50.0
11,6981 € - 17,9955 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.0
316 Edelstahl
M12
Coarse
54.0
30.0
30.0
33,7492 € - 51,918 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
62.0
Stahl, verzinkt
M16
Fine
63.0
35.0
35.0
16,4874 € - 25,3629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
71.0
Stahl, verzinkt
M20
Fine
72.0
40.0
40.0
75,2939 € - 115,8297 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
168.0
Stahl, verzinkt
M48
Coarse
166.0
90.0
100.0
7,4896 € - 11,5147 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0
316 Edelstahl
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
24,5069 € - 37,703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
62.0
316 Edelstahl
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
18,5967 € - 28,6135 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
71.0
316 Edelstahl
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
5,6045 € - 8,6207 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
62.0
Stahl, verzinkt
M14
Coarse
63.0
35.0
35.0
11,0561 € - 17,0071 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
71.0
Edelstahl 303
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
18,5254 € - 23,1516 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
90.0
Edelstahl 303
M24
Coarse
90.0
50.0
50.0
15,8862 € - 24,4356 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.0
Edelstahl 303
M12
Coarse
54.0
30.0
30.0
31,161 € - 47,9337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
109.0
Stahl, verzinkt
M33
Coarse
108.0
60.0
65.0
  • von 2
Ringschraube Fein M30 108.0 Stahl, verzinkt

20198831

Preisbereich
93,6664 € - 60,8852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Ringschraube Grob M36 126.0 Stahl, verzinkt

20198848

Preisbereich
64,8899 € - 42,1764 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M36
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • h1
    128.0
Ringschraube Grob M30 108.0 Stahl, verzinkt

20198824

Preisbereich
38,5895 € - 25,0877 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Ringschraube Grob M56 184.0 Stahl, verzinkt

20198909

Preisbereich
220,7765 € - 143,5057 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M56
  • d2
    110.0
  • w1
    184.0
  • h1
    187.0
Ringschraube Grob M27 90.0 Stahl, verzinkt

20199432

Preisbereich
31,0387 € - 20,1762 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M27
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Ringschraube Grob M18 72.0 Stahl, verzinkt

20199425

Preisbereich
11,7592 € - 7,6425 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M18
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Ringschraube Grob M6 36.0 316 Edelstahl

20199074

Preisbereich
10,4957 € - 6,8273 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    31.0
Ringschraube Grob M24 90.0 316 Edelstahl

20199135

Preisbereich
51,7652 € - 33,6473 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Ringschraube Grob M12 54.0 316 Edelstahl

20199104

Preisbereich
17,9955 € - 11,6981 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • h1
    53.0
Ringschraube Fein M16 63.0 Stahl, verzinkt

20198770

Preisbereich
51,918 € - 33,7492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Ringschraube Fein M20 72.0 Stahl, verzinkt

20198794

Preisbereich
25,3629 € - 16,4874 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Ringschraube Grob M48 166.0 Stahl, verzinkt

20198886

Preisbereich
115,8297 € - 75,2939 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M48
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • h1
    168.0
Ringschraube Grob M10 45.0 316 Edelstahl

20199098

Preisbereich
11,5147 € - 7,4896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • h1
    45.0
Ringschraube Grob M16 63.0 316 Edelstahl

20199111

Preisbereich
37,703 € - 24,5069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Ringschraube Grob M20 72.0 316 Edelstahl

20199128

Preisbereich
28,6135 € - 18,5967 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Ringschraube Grob M14 63.0 Stahl, verzinkt

20199340

Preisbereich
8,6207 € - 5,6045 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M14
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Ringschraube Grob M20 72.0 Edelstahl 303

20199296

Preisbereich
17,0071 € - 11,0561 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Ringschraube Grob M24 90.0 Edelstahl 303

20199326

Preisbereich
23,1516 € - 18,5254 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Ringschraube Grob M12 54.0 Edelstahl 303

20199272

Preisbereich
24,4356 € - 15,8862 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • h1
    53.0
Ringschraube Grob M33 108.0 Stahl, verzinkt

20199357

Preisbereich
47,9337 € - 31,161 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1
    M33
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0