Menü Suche

Rechteckige Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen

Auf Lager

Rechteckige Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in rechteckige Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.

Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.

Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind.

  • Ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild keine Priorität ist.
  • Können eng anliegend in rechteckige Rohre eingepasst werden, verhindern Verunreinigungen und bieten Sicherheit.
  • Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
217 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit B h Farbe A h1 Maximale Wandstärke Minimum Wall Thickness Kaufen
0,4096 € - 0,6372 € 630 Auf Lager
40.0 mm
15.0 mm
Schwarz
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,2524 € - 0,3927 € 945 Auf Lager
25.0 mm
15.0 mm
Schwarz
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,7205 € - 1,1208 € 130 Auf Lager
80.0 mm
19.0 mm
Schwarz
100.0 mm
6.5 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,4162 € - 0,6475 € 400 Auf Lager
50.0 mm
22.0 mm
Schwarz
90.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,4625 € - 0,7195 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
24.0 mm
Schwarz
100.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
0,6195 € - 0,9638 € 200 Auf Lager
40.0 mm
21.5 mm
Schwarz
150.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,7646 € - 1,1895 € 100 Auf Lager
50.0 mm
28.0 mm
Schwarz
150.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,2267 € - 0,3526 € 255 Auf Lager
60.0 mm
24.5 mm
Schwarz
80.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
0,3926 € - 0,6107 € 425 Auf Lager
40.0 mm
14.5 mm
Schwarz
100.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,1764 € - 0,2744 € 900 Auf Lager
25.0 mm
18.0 mm
Schwarz
85.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
0,3048 € - 0,4742 € 455 Auf Lager
30.0 mm
15.0 mm
Schwarz
100.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,2001 € - 0,3112 € 600 Auf Lager
20.0 mm
15.0 mm
Schwarz
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,3031 € - 0,4714 € 270 Auf Lager
50.0 mm
21.5 mm
Schwarz
120.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,206 € - 0,3205 € 240 Auf Lager
60.0 mm
24.5 mm
Schwarz
80.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,4122 € - 0,6412 € 500 Auf Lager
45.0 mm
15.0 mm
Schwarz
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,4579 € - 0,7123 € 250 Auf Lager
70.0 mm
22.0 mm
Schwarz
90.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,3926 € - 0,6107 € 200 Auf Lager
60.0 mm
24.0 mm
Schwarz
100.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
0,095 € - 0,1478 € 2850 Auf Lager
15.0 mm
14.5 mm
Schwarz
60.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,132 € - 0,2053 € 600 Auf Lager
35.0 mm
15.0 mm
Schwarz
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,1335 € - 0,2076 € 880 Auf Lager
30.0 mm
18.0 mm
Schwarz
70.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • von 11
Rechteckiger Rohreinsatz 90.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Schwarz LDPE

20591151

Preisbereich
0,6372 € - 0,4096 €

Lagerbestände
630 Auf Lager
Merkmale
  • A
    90.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm 25.0 mm Schwarz LDPE

20591205

Preisbereich
0,3927 € - 0,2524 €

Lagerbestände
945 Auf Lager
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz Schwarz LDPE

20591250

Preisbereich
1,1208 € - 0,7205 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Schwarz LDPE

20591175

Preisbereich
0,6475 € - 0,4162 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm 50.0 mm Schwarz LDPE

20591236

Preisbereich
0,7195 € - 0,4625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz Schwarz LDPE

20591366

Preisbereich
0,9638 € - 0,6195 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz Schwarz LDPE

20591373

Preisbereich
1,1895 € - 0,7646 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm 60.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Schwarz LDPE

20591120

Preisbereich
0,3526 € - 0,2267 €

Lagerbestände
255 Auf Lager
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm 40.0 mm Schwarz LDPE

20591229

Preisbereich
0,6107 € - 0,3926 €

Lagerbestände
425 Auf Lager
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 85.0 mm 25.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Schwarz LDPE

20591137

Preisbereich
0,2744 € - 0,1764 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • A
    85.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm 30.0 mm Schwarz LDPE

20591212

Preisbereich
0,4742 € - 0,3048 €

Lagerbestände
455 Auf Lager
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm 20.0 mm Schwarz LDPE

20591199

Preisbereich
0,3112 € - 0,2001 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz Schwarz LDPE

20591298

Preisbereich
0,4714 € - 0,3031 €

Lagerbestände
270 Auf Lager
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Schwarz LDPE

20591113

Preisbereich
0,3205 € - 0,206 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 90.0 mm 45.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Schwarz LDPE

20591168

Preisbereich
0,6412 € - 0,4122 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Schwarz LDPE

20591182

Preisbereich
0,7123 € - 0,4579 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz Schwarz LDPE

20591243

Preisbereich
0,6107 € - 0,3926 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Schwarz LDPE

20590932

Preisbereich
0,1478 € - 0,095 €

Lagerbestände
2850 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 35.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Schwarz LDPE

20590994

Preisbereich
0,2053 € - 0,132 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 70.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz LDPE

20591038

Preisbereich
0,2076 € - 0,1335 €

Lagerbestände
880 Auf Lager
Merkmale
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm