Rechteckige Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in rechteckige Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.
Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.
Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | B | h | Farbe | A | h1 | Maximale Wandstärke | Minimum Wall Thickness | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4096 € - 0,6372 € | 630 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Schwarz
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2524 € - 0,3927 € | 945 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Schwarz
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,7205 € - 1,1208 € | 130 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Schwarz
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4162 € - 0,6475 € | 400 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4625 € - 0,7195 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Schwarz
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6195 € - 0,9638 € | 200 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Schwarz
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7646 € - 1,1895 € | 100 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Schwarz
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2267 € - 0,3526 € | 255 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Schwarz
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,3926 € - 0,6107 € | 425 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Schwarz
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1764 € - 0,2744 € | 900 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Schwarz
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,3048 € - 0,4742 € | 455 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Schwarz
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2001 € - 0,3112 € | 600 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Schwarz
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3031 € - 0,4714 € | 270 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Schwarz
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,206 € - 0,3205 € | 240 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Schwarz
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4122 € - 0,6412 € | 500 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Schwarz
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4579 € - 0,7123 € | 250 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3926 € - 0,6107 € | 200 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Schwarz
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,095 € - 0,1478 € | 2850 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Schwarz
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,132 € - 0,2053 € | 600 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Schwarz
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1335 € - 0,2076 € | 880 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Schwarz
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.