Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20771454
20771454
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 250 - 1249 | 0,329 € |
| 1250 + | 0,2961 € |
| A | 3.15 in |
|---|---|
| A | 80.0 mm |
| B | 1.969 in |
| B | 50.0 mm |
| h | 18.0 mm |
| h | 0.709 in |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Maximale Wandstärke | 4.0 mm |
| Maximale Wandstärke | 0.157 in |
| Material | LDPE - PIR |
| Farbe | Grau |
| Zolltarifnummer | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.