Menü Suche

Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm 20.0 mm Weiß LDPE - PIR

Diese rechteckigen Mehrzweck-Rohreinsätze sitzen fest in rechteckigen Rohren, Stangen oder Pfosten, verhindern Kontaminierung und gewährleisten Sicherheit für die Anwendung. Sie sind weiß und aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) gefertigt. Sie können leicht per Hand oder mit einem Holzhammer angebracht werden und sorgen für einen schnellen Montageprozess.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20771119

Hersteller-Artikelnummer:

20771119

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,1371 €
2500 + 0,1234 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

68,55 €

500 x 0,1371 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
A 80.0 mm
B 20.0 mm
h 18.0 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximale Wandstärke 3.0 mm
Material LDPE - PIR
Farbe Weiß
Zolltarifnummer 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns