20768850
20768850
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,8338 € |
| 500 + | 0,7504 € |
| A | 5.906 in |
|---|---|
| A | 150.0 mm |
| B | 1.969 in |
| B | 50.0 mm |
| h | 1.102 in |
| h | 28.0 mm |
| h1 | 6.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| Minimum Wall Thickness | 4.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.157 in |
| Maximale Wandstärke | 6.0 mm |
| Maximale Wandstärke | 0.236 in |
| Material | LDPE |
| Farbe | Weiß |
| Zolltarifnummer | 3923509000 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.