20768669
20768669
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,5513 € |
| 500 + | 0,4962 € |
| A | 4.724 in |
|---|---|
| A | 120.0 mm |
| B | 3.15 in |
| B | 80.0 mm |
| h | 0.984 in |
| h | 25.0 mm |
| h1 | 7.0 mm |
| h1 | 0.276 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 5.0 mm |
| Maximale Wandstärke | 8.0 mm |
| Maximale Wandstärke | 0.315 in |
| Material | LDPE |
| Farbe | Grau |
| Zolltarifnummer | 3923509000 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.