Menü Suche

Rechteckige Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen PCR

Auf Lager

Stopfen für Rechteckrohre werden als Mehrzweck-Schutzkomponenten eingesetzt. In der Endphase eines Projekts, wenn ein hoher Stoßschutz erforderlich ist, wird dieser durch die Dicke des Rohrstopfenkopfes gewährleistet. Ihre Hauptfunktion besteht darin, das Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Außerdem bieten sie Schutz vor scharfkantigen Rohrenden, die beim Zuschnitt entstehen. Sie lassen sich leicht von Hand oder mit einem Hammer für eine schnelle Montage einsetzen. Häufig verwendet in der Metallrohrumformung für industrielle Möbel, Spezialfahrzeuge, Straßenschilder und Gerüste.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRILRPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
68 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit B H h A Maximale Wandstärke Minimum Wall Thickness Kaufen
0,7245 € - 0,805 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,7071 € - 0,7857 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,4379 € - 0,4866 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,7504 € - 0,8338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,2477 € - 0,3854 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,3852 € - 0,5993 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,2991 € - 0,4653 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,2258 € - 0,3512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
21.5 mm
3.0 mm
120.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • von 4
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm 100.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752170

Preisbereich
0,805 € - 0,7245 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm 80.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752163

Preisbereich
0,7857 € - 0,7071 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm 80.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752231

Preisbereich
0,4866 € - 0,4379 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rechteckiger Rohreinsatz 150.0 mm 50.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752293

Preisbereich
0,8338 € - 0,7504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm 25.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752118

Preisbereich
0,3854 € - 0,2477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm 40.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752132

Preisbereich
0,5993 € - 0,3852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm 30.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752125

Preisbereich
0,4653 € - 0,2991 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm 20.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752187

Preisbereich
0,3512 € - 0,2258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm