Menü Suche

Rändelschrauben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Rändelschrauben sind einfach zu befestigen und festzuziehen. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit beschränktem Platz, bei denen das Befestigen mit einem Werkzeug nicht möglich ist.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
133 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1477 € - 0,2051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Flache Betätigung
0,2611 € - 0,35 € 750 Auf Lager
M5
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
0,1449 € - 0,1994 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Flache Betätigung
0,2338 € - 0,3127 € 248 Auf Lager
M5
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Flache Betätigung
0,2094 € - 0,2898 € 1000 Auf Lager
M5
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Flache Betätigung
0,1433 € - 0,198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
0,1117 € - 0,1308 € 1391 Auf Lager
M4
Schwarz
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Flache Betätigung
0,2367 € - 0,2783 € 30300 Auf Lager
M4
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Flache Betätigung
10053508 0,2783 € - 0,3242 € 2 Auf Lager
M6
Schwarz
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Flache Betätigung
10053546 0,2955 € - 0,3457 € 1800 Auf Lager
M6
Schwarz
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
0,3185 € - 0,373 € 136 Auf Lager
M6
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Flache Betätigung
0,284 € - 0,5165 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
6.0 mm
Flache Betätigung
0,2783 € - 0,5093 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Schwarz
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
10.0 mm
Flache Betätigung
0,3443 € - 0,5581 € 851 Auf Lager
M6
Schwarz
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
13.0 mm
Flache Betätigung
0,1087 € - 0,1274 € 864 Auf Lager
M4
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Flache Betätigung
0,135 € - 0,1578 € 5649 Auf Lager
M4
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Flache Betätigung
0,1136 € - 0,1327 € 463 Auf Lager
M5
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Flache Betätigung
0,1044 € - 0,122 € 12357 Auf Lager
M6
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Flache Betätigung
0,1071 € - 0,1252 € 1067 Auf Lager
M6
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Flache Betätigung
0,1036 € - 0,1212 € 900 Auf Lager
M6
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Flache Betätigung
  • von 7
Große Rändelkopfschraube M4 25.0 mm PA

10375716

Preisbereich
0,2051 € - 0,1477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M5 20.0 mm PA

10375792

Preisbereich
0,35 € - 0,2611 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M6 10.0 mm PA

10375914

Preisbereich
0,1994 € - 0,1449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M5 15.0 mm PA

10375778

Preisbereich
0,3127 € - 0,2338 €

Lagerbestände
248 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M5 40.0 mm PA

10375853

Preisbereich
0,2898 € - 0,2094 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M6 20.0 mm PA

10375976

Preisbereich
0,198 € - 0,1433 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M4 25.0 mm Nylon 6/6

10053287

Preisbereich
0,1308 € - 0,1117 €

Lagerbestände
1391 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M4 40.0 mm PA

10053324

Preisbereich
0,2783 € - 0,2367 €

Lagerbestände
30300 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M6 12.0 mm Nylon 6/6

10053508

Preisbereich
0,3242 € - 0,2783 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M6 20.0 mm Nylon 6/6

10053546

Preisbereich
0,3457 € - 0,2955 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M6 25.0 mm PA

10053584

Preisbereich
0,373 € - 0,3185 €

Lagerbestände
136 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M4 6.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088944

Preisbereich
0,5165 € - 0,284 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M5 10.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088982

Preisbereich
0,5093 € - 0,2783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M6 13.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10089026

Preisbereich
0,5581 € - 0,3443 €

Lagerbestände
851 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M4 25.0 mm Nylon 6/6

10053270

Preisbereich
0,1274 € - 0,1087 €

Lagerbestände
864 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M4 40.0 mm PA

10053317

Preisbereich
0,1578 € - 0,135 €

Lagerbestände
5649 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M5 30.0 mm Nylon 6/6

10053393

Preisbereich
0,1327 € - 0,1136 €

Lagerbestände
463 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M6 6.5 mm Nylon 6/6

10053430

Preisbereich
0,122 € - 0,1044 €

Lagerbestände
12357 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M6 10.0 mm Nylon 6/6

10053478

Preisbereich
0,1252 € - 0,1071 €

Lagerbestände
1067 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M6 12.0 mm Nylon 6/6

10053492

Preisbereich
0,1212 € - 0,1036 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Knurled Round Head