Menü Suche

Rändelschrauben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Rändelschrauben sind einfach zu befestigen und festzuziehen. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit beschränktem Platz, bei denen das Befestigen mit einem Werkzeug nicht möglich ist.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
133 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1067 € - 0,125 € 864 Auf Lager
M4
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Flache Betätigung
0,1201 € - 0,1403 € 8594 Auf Lager
M8
Transparent
PC
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Flache Betätigung
0,2787 € - 0,5068 € 6406 Auf Lager
M4
Schwarz
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
10.0 mm
Flache Betätigung
0,1985 € - 0,2309 € 500 Auf Lager
M10
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Flache Betätigung
0,1788 € - 0,19 € 370 Auf Lager
M6
Natur
PA
5.0 mm
30.0 mm
8.0 mm
Flache Betätigung
0,1195 € - 0,1398 € 743 Auf Lager
M6
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Flache Betätigung
0,0753 € - 0,088 € 1078 Auf Lager
M8
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Flache Betätigung
0,1201 € - 0,1403 € 799 Auf Lager
M8
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Flache Betätigung
0,2196 € - 0,2196 € 2983 Auf Lager
M8
Transparent
PC
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Flache Betätigung
0,1398 € - 0,1398 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Transparent
PC
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Flache Betätigung
0,3449 € - 0,3449 € 176 Auf Lager
M6
Natur
PA
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Flache Betätigung
0,3421 € - 0,3421 € 6087 Auf Lager
M8
Natur
PA
5.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
0,3252 € - 0,3252 € 2777 Auf Lager
M10
Natur
PA
5.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
0,3139 € - 0,5083 € 291 Auf Lager
M5
Schwarz
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Flache Betätigung
0,3407 € - 0,5533 € 11900 Auf Lager
M6
Schwarz
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Flache Betätigung
0,114 € - 0,114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Transparent
PC
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Flache Betätigung
0,0858 € - 0,0858 € 5905 Auf Lager
M6
Transparent
PC
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Flache Betätigung
0,3323 € - 0,39 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Schwarz
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Flache Betätigung
0,1201 € - 0,1403 € 1859 Auf Lager
M8
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Flache Betätigung
0,1022 € - 0,1195 € 7000 Auf Lager
M8
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
  • von 7
Rändelkopfschraube M4 25.0 mm Nylon 6/6

10053270

Preisbereich
0,125 € - 0,1067 €

Lagerbestände
864 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M8 25.0 mm PC

10116708

Preisbereich
0,1403 € - 0,1201 €

Lagerbestände
8594 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M4 10.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088951

Preisbereich
0,5068 € - 0,2787 €

Lagerbestände
6406 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M10 16.0 mm Nylon 6/6

10053690

Preisbereich
0,2309 € - 0,1985 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M6 8.0 mm PA

10058374

Preisbereich
0,19 € - 0,1788 €

Lagerbestände
370 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M6 25.0 mm Nylon 6/6

10053577

Preisbereich
0,1398 € - 0,1195 €

Lagerbestände
743 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M8 10.0 mm Nylon 6/6

10053614

Preisbereich
0,088 € - 0,0753 €

Lagerbestände
1078 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M8 30.0 mm Nylon 6/6

10053652

Preisbereich
0,1403 € - 0,1201 €

Lagerbestände
799 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M8 35.0 mm PC

10116715

Preisbereich
0,2196 € - 0,2196 €

Lagerbestände
2983 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M6 25.0 mm PC

10116685

Preisbereich
0,1398 € - 0,1398 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M6 25.0 mm PA

10058411

Preisbereich
0,3449 € - 0,3449 €

Lagerbestände
176 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M8 20.0 mm PA

10058459

Preisbereich
0,3421 € - 0,3421 €

Lagerbestände
6087 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M10 20.0 mm PA

10058497

Preisbereich
0,3252 € - 0,3252 €

Lagerbestände
2777 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M5 15.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088999

Preisbereich
0,5083 € - 0,3139 €

Lagerbestände
291 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M6 15.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10089033

Preisbereich
0,5533 € - 0,3407 €

Lagerbestände
11900 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M8 16.0 mm PC

10116692

Preisbereich
0,114 € - 0,114 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M6 16.0 mm PC

10116678

Preisbereich
0,0858 € - 0,0858 €

Lagerbestände
5905 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M6 30.0 mm Nylon 6/6

10053607

Preisbereich
0,39 € - 0,3323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M8 25.0 mm Nylon 6/6

10053645

Preisbereich
0,1403 € - 0,1201 €

Lagerbestände
1859 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M8 20.0 mm Nylon 6/6

10053638

Preisbereich
0,1195 € - 0,1022 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Knurled Round Head