Menü Suche

Rändelschrauben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Rändelschrauben sind einfach zu befestigen und festzuziehen. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit beschränktem Platz, bei denen das Befestigen mit einem Werkzeug nicht möglich ist.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
133 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,2381 € - 0,2783 € 2554 Auf Lager
M5
Schwarz
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Flache Betätigung
0,231 € - 0,2697 € 582 Auf Lager
M5
Schwarz
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Flache Betätigung
0,1004 € - 0,1175 € 13901 Auf Lager
M5
Schwarz
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Flache Betätigung
0,2668 € - 0,3113 € 10446 Auf Lager
M6
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
8.0 mm
Flache Betätigung
0,3443 € - 0,5581 € 851 Auf Lager
M6
Schwarz
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
13.0 mm
Flache Betätigung
0,2094 € - 0,2467 € 421 Auf Lager
M5
Transparent
PC
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Flache Betätigung
10053508 0,2783 € - 0,3242 € 2 Auf Lager
M6
Schwarz
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Flache Betätigung
10053546 0,2955 € - 0,3457 € 1800 Auf Lager
M6
Schwarz
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
0,3185 € - 0,373 € 136 Auf Lager
M6
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Flache Betätigung
0,1063 € - 0,1243 € 679 Auf Lager
M6
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
8.0 mm
Flache Betätigung
0,1036 € - 0,1212 € 900 Auf Lager
M6
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Flache Betätigung
0,0965 € - 0,113 € 990 Auf Lager
M6
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
0,1041 € - 0,1218 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
0,198 € - 0,2324 € 2888 Auf Lager
M10
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
0,1965 € - 0,3193 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
PA
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Flache Betätigung
0,3515 € - 0,3515 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
Nylon 6/6
5.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
Flache Betätigung
0,0992 € - 0,1162 € 150 Auf Lager
M8
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Flache Betätigung
0,1836 € - 0,1936 € 4852 Auf Lager
M8
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Flache Betätigung
0,1218 € - 0,1424 € 1743 Auf Lager
M6
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Flache Betätigung
0,0767 € - 0,0896 € 1078 Auf Lager
M8
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Flache Betätigung
  • von 7
Rändelkopfschraube M5 15.0 mm Nylon 6/6

10053348

Preisbereich
0,2783 € - 0,2381 €

Lagerbestände
2554 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M5 25.0 mm Nylon 6/6

10053386

Preisbereich
0,2697 € - 0,231 €

Lagerbestände
582 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M5 40.0 mm Nylon 6/6

10053423

Preisbereich
0,1175 € - 0,1004 €

Lagerbestände
13901 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M6 8.0 mm PA

10053461

Preisbereich
0,3113 € - 0,2668 €

Lagerbestände
10446 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M6 13.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10089026

Preisbereich
0,5581 € - 0,3443 €

Lagerbestände
851 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M5 15.0 mm PC

10116654

Preisbereich
0,2467 € - 0,2094 €

Lagerbestände
421 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M6 12.0 mm Nylon 6/6

10053508

Preisbereich
0,3242 € - 0,2783 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M6 20.0 mm Nylon 6/6

10053546

Preisbereich
0,3457 € - 0,2955 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M6 25.0 mm PA

10053584

Preisbereich
0,373 € - 0,3185 €

Lagerbestände
136 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M6 8.0 mm PA

10053454

Preisbereich
0,1243 € - 0,1063 €

Lagerbestände
679 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M6 12.0 mm Nylon 6/6

10053492

Preisbereich
0,1212 € - 0,1036 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M6 20.0 mm Nylon 6/6

10053539

Preisbereich
0,113 € - 0,0965 €

Lagerbestände
990 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M8 20.0 mm Nylon 6/6

10053638

Preisbereich
0,1218 € - 0,1041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M10 20.0 mm PA

10053676

Preisbereich
0,2324 € - 0,198 €

Lagerbestände
2888 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M4 30.0 mm PA

10117507

Preisbereich
0,3193 € - 0,1965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M6 16.0 mm Nylon 6/6

10058398

Preisbereich
0,3515 € - 0,3515 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M8 16.0 mm Nylon 6/6

10053621

Preisbereich
0,1162 € - 0,0992 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M8 35.0 mm PA

10053669

Preisbereich
0,1936 € - 0,1836 €

Lagerbestände
4852 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M6 25.0 mm Nylon 6/6

10053577

Preisbereich
0,1424 € - 0,1218 €

Lagerbestände
1743 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M8 10.0 mm Nylon 6/6

10053614

Preisbereich
0,0896 € - 0,0767 €

Lagerbestände
1078 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Knurled Round Head