Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rändelschrauben sind einfach zu befestigen und festzuziehen. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit beschränktem Platz, bei denen das Befestigen mit einem Werkzeug nicht möglich ist.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0347 € - 0,0347 € | 6000 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,1433 € - 0,198 € | 15500 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,2051 € - 0,373 € | 2157 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,3156 € - 0,5122 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Natur
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,0436 € - 0,0436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Schwarz
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,1606 € - 0,2941 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,0743 € - 0,0743 € | 1356 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,1246 € - 0,2266 € | 416 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,2051 € - 0,373 € | 1100 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,2453 € - 0,3988 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Natur
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,5021 € - 0,5925 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,5079 € - 0,5997 € | 405 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,4849 € - 0,5739 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,4892 € - 0,581 € | 47 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,5251 € - 0,6184 € | 31 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,5294 € - 0,6255 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,5394 € - 0,6384 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,5466 € - 0,647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1709 € - 0,2111 € | 14000 Auf Lager |
5/16-18
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.385 in
9.8 mm
|
0.615 in
15.6 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,1259 € - 0,1678 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4-20
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.365 in
9.3 mm
|
0.540 in
13.7 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
Flache Betätigung