Menü Suche

Rändelschrauben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Rändelschrauben sind einfach zu befestigen und festzuziehen. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit beschränktem Platz, bei denen das Befestigen mit einem Werkzeug nicht möglich ist.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
133 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0428 € - 0,0428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Flache Betätigung
0,034 € - 0,034 € 6000 Auf Lager
M6
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Flache Betätigung
0,1223 € - 0,2224 € 416 Auf Lager
M8
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Flache Betätigung
0,1406 € - 0,1943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Flache Betätigung
0,1675 € - 0,3041 € 370 Auf Lager
M8
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
0,05 € - 0,05 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Flache Betätigung
0,2295 € - 0,3069 € 248 Auf Lager
M5
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Flache Betätigung
0,2055 € - 0,2844 € 1000 Auf Lager
M5
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Flache Betätigung
0,1406 € - 0,1943 € 500 Auf Lager
M6
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
0,0481 € - 0,0481 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Flache Betätigung
0,152 € - 0,2098 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Flache Betätigung
0,1216 € - 0,1675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Flache Betätigung
0,1605 € - 0,2252 € 749 Auf Lager
M6
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Flache Betätigung
0,2562 € - 0,3435 € 750 Auf Lager
M5
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
0,1422 € - 0,1957 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Flache Betätigung
0,0641 € - 0,0641 € 1150 Auf Lager
M6
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Flache Betätigung
0,1577 € - 0,2886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Flache Betätigung
0,0729 € - 0,0729 € 456 Auf Lager
M8
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Flache Betätigung
0,2013 € - 0,366 € 1157 Auf Lager
M8
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Flache Betätigung
0,3097 € - 0,5026 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
  • von 7
Große Rändelkopfschraube M6 10.0 mm PA

10375884

Preisbereich
0,0428 € - 0,0428 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M6 6.5 mm PA

10375877

Preisbereich
0,034 € - 0,034 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M8 10.0 mm PA

10376058

Preisbereich
0,2224 € - 0,1223 €

Lagerbestände
416 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M6 12.0 mm PA

10375891

Preisbereich
0,1943 € - 0,1406 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M8 20.0 mm PA

10376072

Preisbereich
0,3041 € - 0,1675 €

Lagerbestände
370 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M4 30.0 mm PA

10375730

Preisbereich
0,05 € - 0,05 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M5 15.0 mm PA

10375778

Preisbereich
0,3069 € - 0,2295 €

Lagerbestände
248 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M5 40.0 mm PA

10375853

Preisbereich
0,2844 € - 0,2055 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M6 20.0 mm PA

10375976

Preisbereich
0,1943 € - 0,1406 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M4 40.0 mm PA

10375754

Preisbereich
0,0481 € - 0,0481 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M5 30.0 mm PA

10375839

Preisbereich
0,2098 € - 0,152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M6 16.0 mm PA

10375952

Preisbereich
0,1675 € - 0,1216 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M6 30.0 mm PA

10376034

Preisbereich
0,2252 € - 0,1605 €

Lagerbestände
749 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M5 20.0 mm PA

10375792

Preisbereich
0,3435 € - 0,2562 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M6 10.0 mm PA

10375914

Preisbereich
0,1957 € - 0,1422 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M6 22.0 mm PA

10375990

Preisbereich
0,0641 € - 0,0641 €

Lagerbestände
1150 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M8 16.0 mm PA

10376065

Preisbereich
0,2886 € - 0,1577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M8 35.0 mm PA

10376102

Preisbereich
0,0729 € - 0,0729 €

Lagerbestände
456 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M8 25.0 mm PA

10376089

Preisbereich
0,366 € - 0,2013 €

Lagerbestände
1157 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M10 20.0 mm PA

10376126

Preisbereich
0,5026 € - 0,3097 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Kopftyp
    Flachrundkopf