Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rändelschrauben sind einfach zu befestigen und festzuziehen. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit beschränktem Platz, bei denen das Befestigen mit einem Werkzeug nicht möglich ist.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2094 € - 0,2898 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,2338 € - 0,3127 € | 150 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,3314 € - 0,3314 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,3328 € - 0,3515 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,3443 € - 0,5581 € | 949 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,3515 € - 0,3515 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,2037 € - 0,2367 € | 12293 Auf Lager |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,1223 € - 0,143 € | 7594 Auf Lager |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,284 € - 0,5165 € | 2406 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,3199 € - 0,5179 € | 91 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,3472 € - 0,5638 € | 3100 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,0875 € - 0,0875 € | 5905 Auf Lager |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,2969 € - 0,5394 € | 2031 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,1549 € - 0,2137 € | 250 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,1239 € - 0,1707 € | 423 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,1635 € - 0,2295 € | 248 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,1477 € - 0,2051 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,2611 € - 0,35 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,1449 € - 0,1994 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Schwarz
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,1951 € - 0,2711 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Schwarz
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Flache Betätigung