Menü Suche

Rändelschrauben - Geschlitzt/Kunststoff

Auf Lager

Rändelschrauben sind einfach zu befestigen und festzuziehen. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit beschränktem Platz, bei denen das Befestigen mit einem Werkzeug nicht möglich ist

Seriennummer: SR1977

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
53 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Kopfhöhe Kopfdurchmesser Gewindelänge Kaufen
0,0401 € - 0,043 € 7075 Auf Lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,0526 € - 0,0566 € 583 Auf Lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
10.0 mm
0,0451 € - 0,0485 € 90 Auf Lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
25.0 mm
0,0476 € - 0,051 € 40 Auf Lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
30.0 mm
0,0404 € - 0,0433 € 997 Auf Lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,051 € - 0,0549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,0297 € - 0,0319 € 909 Auf Lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
6.0 mm
0,0278 € - 0,0299 € 2985 Auf Lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
0,036 € - 0,0385 € 30728 Auf Lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,0394 € - 0,0423 € 593 Auf Lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
25.0 mm
0,0428 € - 0,0459 € 380 Auf Lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,0401 € - 0,043 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,0203 € - 0,0219 € 152 Auf Lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,07 € - 0,0751 € 2800 Auf Lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,0479 € - 0,0513 € 16011 Auf Lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
20.0 mm
0,0404 € - 0,0434 € 5741 Auf Lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,0549 € - 0,0591 € 3046 Auf Lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
12.0 mm
0,0218 € - 0,0233 € 170 Auf Lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
16.0 mm
0,0357 € - 0,0384 € 9946 Auf Lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,0321 € - 0,0345 € 10516 Auf Lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
12.0 mm
  • von 3
Geschlitzte Rändelkopfschraube M5 16.0 mm Nylon 6/6

10056172

Preisbereich
0,043 € - 0,0401 €

Lagerbestände
7075 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M6 10.0 mm Nylon 6/6

10056233

Preisbereich
0,0566 € - 0,0526 €

Lagerbestände
583 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.3 mm
  • Kopfhöhe
    8.3 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M6 25.0 mm Nylon 6/6

10056271

Preisbereich
0,0485 € - 0,0451 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.3 mm
  • Kopfhöhe
    8.3 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M6 30.0 mm PA

10056295

Preisbereich
0,051 € - 0,0476 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.3 mm
  • Kopfhöhe
    8.3 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M4 12.0 mm Nylon 6/6

10056080

Preisbereich
0,0433 € - 0,0404 €

Lagerbestände
997 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M4 30.0 mm PA

10056127

Preisbereich
0,0549 € - 0,051 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M3 6.0 mm Nylon 6/6

10055984

Preisbereich
0,0319 € - 0,0297 €

Lagerbestände
909 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.1 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M3 25.0 mm PA

10056042

Preisbereich
0,0299 € - 0,0278 €

Lagerbestände
2985 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.1 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M4 10.0 mm Nylon 6/6

10056073

Preisbereich
0,0385 € - 0,036 €

Lagerbestände
30728 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M4 25.0 mm PA

10056110

Preisbereich
0,0423 € - 0,0394 €

Lagerbestände
593 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M5 10.0 mm Nylon 6/6

10056158

Preisbereich
0,0459 € - 0,0428 €

Lagerbestände
380 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M5 12.0 mm PA

10056165

Preisbereich
0,043 € - 0,0401 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M4 16.0 mm Nylon 6/6

10056097

Preisbereich
0,0219 € - 0,0203 €

Lagerbestände
152 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M4 40.0 mm PA

10056134

Preisbereich
0,0751 € - 0,07 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M6 20.0 mm Nylon 6/6

10056264

Preisbereich
0,0513 € - 0,0479 €

Lagerbestände
16011 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.3 mm
  • Kopfhöhe
    8.3 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M5 20.0 mm PA

10056189

Preisbereich
0,0434 € - 0,0404 €

Lagerbestände
5741 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M6 12.0 mm Nylon 6/6

10056240

Preisbereich
0,0591 € - 0,0549 €

Lagerbestände
3046 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.3 mm
  • Kopfhöhe
    8.3 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M3 16.0 mm PA

10056028

Preisbereich
0,0233 € - 0,0218 €

Lagerbestände
170 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.1 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M4 8.0 mm Nylon 6/6

10056066

Preisbereich
0,0384 € - 0,0357 €

Lagerbestände
9946 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M3 12.0 mm Nylon 6/6

10056011

Preisbereich
0,0345 € - 0,0321 €

Lagerbestände
10516 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.1 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm