Menü Suche

Rändelmuttern ‒ rund/Kunststoff

Auf Lager

Eine Mutter mit gerändelter Außenfläche, die eine schnelle, werkzeuglose Montage und Demontage ermöglicht.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
25 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Außendurchmesser Hauptmaterial Gesamthöhe Kaufen
10065228 0,1578 € - 0,1678 € 2448 Auf Lager
M6
Natur
10.0 mm
Polyamid 6/6
8.0 mm
0,1807 € - 0,1922 € 1890 Auf Lager
M8
Natur
10.0 mm
Polyamid 6/6
8.0 mm
0,0992 € - 0,1162 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
10.0 mm
Polyamid 6/6
6.0 mm
0,0997 € - 0,1169 € 16072 Auf Lager
M4
Natur
10.0 mm
Polyamid 6/6
6.0 mm
0,2424 € - 0,2424 € 18100 Auf Lager
M6
Schwarz
16.0 mm
Polyamid 6/6
6.0 mm
0,1807 € - 0,1922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
20.0 mm
Polyamid 6/6
8.0 mm
0,1807 € - 0,1922 € 918 Auf Lager
M6
Natur
10.0 mm
Polyamid 6/6
8.0 mm
0,1578 € - 0,1664 € 1007 Auf Lager
M5
Natur
10.0 mm
Polyamid 6/6
8.0 mm
10064559 0,074 € - 0,0863 € 7600 Auf Lager
M5
Schwarz
10.0 mm
Polyamid 6/6
6.0 mm
0,1922 € - 0,2238 € 10449 Auf Lager
M4
Schwarz
10.0 mm
Polyamid 6/6
6.0 mm
0,1263 € - 0,1477 € 6275 Auf Lager
M5
Natur
10.0 mm
Polyamid 6/6
6.0 mm
0,1353 € - 0,1578 € 3978 Auf Lager
M4
Natur
10.0 mm
Polyamid 6/6
8.0 mm
0,1807 € - 0,1922 € 17 Auf Lager
M5
Natur
10.0 mm
Polyamid 6/6
8.0 mm
0,2094 € - 0,3816 € 1431 Auf Lager
M6
Weiß
19.0 mm
Polyamid 6/6
7.7 mm
0,2869 € - 0,5222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Weiß
20.0 mm
Polyamid 6/6
11.0 mm
0,1621 € - 0,2969 € 9747 Auf Lager
M4
Weiß
15.5 mm
Polyamid 6/6
6.0 mm
0,1951 € - 0,3572 € 661 Auf Lager
M4
Weiß
15.2 mm
Polyamid 6/6
8.0 mm
0,2869 € - 0,5222 € 997 Auf Lager
M6
Weiß
20.0 mm
Polyamid 6/6
11.0 mm
0,3658 € - 0,594 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Weiß
24.0 mm
Polyamid 6/6
8.0 mm
0,2984 € - 0,5423 € 55 Auf Lager
M5
Schwarz
13.0 mm
30% Glasfaser
5.0 mm
  • von 2
Rändelmutter M6 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10065228

Preisbereich
0,1678 € - 0,1578 €

Lagerbestände
2448 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M8 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10065266

Preisbereich
0,1922 € - 0,1807 €

Lagerbestände
1890 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M6 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10064566

Preisbereich
0,1162 € - 0,0992 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M4 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10064528

Preisbereich
0,1169 € - 0,0997 €

Lagerbestände
16072 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M6 16.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10064573

Preisbereich
0,2424 € - 0,2424 €

Lagerbestände
18100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M4 20.0 mm 8.0 mm PA Natur

10065235

Preisbereich
0,1922 € - 0,1807 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M6 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10065259

Preisbereich
0,1922 € - 0,1807 €

Lagerbestände
918 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M5 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10065211

Preisbereich
0,1664 € - 0,1578 €

Lagerbestände
1007 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M5 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10064559

Preisbereich
0,0863 € - 0,074 €

Lagerbestände
7600 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M4 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10064535

Preisbereich
0,2238 € - 0,1922 €

Lagerbestände
10449 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M5 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10064542

Preisbereich
0,1477 € - 0,1263 €

Lagerbestände
6275 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M4 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10065204

Preisbereich
0,1578 € - 0,1353 €

Lagerbestände
3978 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M5 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10065242

Preisbereich
0,1922 € - 0,1807 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M6 19.0 mm 7.7 mm PA Weiß

10328446

Preisbereich
0,3816 € - 0,2094 €

Lagerbestände
1431 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    7.7 mm
  • Außendurchmesser
    19.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M5 20.0 mm 11.0 mm PA Weiß

10328415

Preisbereich
0,5222 € - 0,2869 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M4 15.5 mm 6.0 mm PA Weiß

10328408

Preisbereich
0,2969 € - 0,1621 €

Lagerbestände
9747 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Außendurchmesser
    15.5 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M4 15.2 mm 8.0 mm PA Weiß

10328392

Preisbereich
0,3572 € - 0,1951 €

Lagerbestände
661 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M6 20.0 mm 11.0 mm PA Weiß

10328439

Preisbereich
0,5222 € - 0,2869 €

Lagerbestände
997 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M8 24.0 mm 8.0 mm PA Weiß

10328453

Preisbereich
0,594 € - 0,3658 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M5 13.0 mm 5.0 mm PA Schwarz

10089286

Preisbereich
0,5423 € - 0,2984 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    30% Glasfaser