Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Eine Mutter mit gerändelter Außenfläche, die eine schnelle, werkzeuglose Montage und Demontage ermöglicht.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Außendurchmesser | Hauptmaterial | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3658 € - 0,594 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Weiß
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2094 € - 0,3816 € | 5546 Auf Lager |
M5
|
Weiß
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 0,1951 € - 0,3572 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Weiß
|
0.598 in
15.2 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2869 € - 0,5222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Weiß
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,2969 € | 8947 Auf Lager |
M4
|
Weiß
|
0.61 in
15.5 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2094 € - 0,3816 € | 431 Auf Lager |
M6
|
Weiß
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 0,3515 € - 0,571 € | 100 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% Glasfaser
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2984 € - 0,5423 € | 55 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% Glasfaser
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1563 € - 0,2869 € | 3483 Auf Lager |
M3
|
Weiß
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,2869 € - 0,5222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Weiß
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,274 € - 0,5021 € | 9342 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% Glasfaser
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,1922 € | 1890 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1922 € - 0,2238 € | 14949 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2424 € - 0,2424 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Schwarz
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,1922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0992 € - 0,1162 € | 7463 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10065228 | 0,1578 € - 0,1678 € | 2448 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 10064559 | 0,074 € - 0,0863 € | 7600 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 0,1578 € - 0,1664 € | 1007 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,1922 € | 918 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm