Eine Mutter mit gerändelter Außenfläche, die eine schnelle, werkzeuglose Montage und Demontage ermöglicht.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Außendurchmesser | Hauptmaterial | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1807 € - 0,1922 € | 1890 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10064559 | 0,074 € - 0,0863 € | 7600 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 0,1578 € - 0,1664 € | 1007 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,1922 € | 918 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2424 € - 0,2424 € | 18100 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1263 € - 0,1477 € | 6275 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,1922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0997 € - 0,1169 € | 20072 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0992 € - 0,1162 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10065228 | 0,1578 € - 0,1678 € | 2448 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,1922 € - 0,2238 € | 10449 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1353 € - 0,1578 € | 3978 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,1922 € | 17 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1563 € - 0,2869 € | 5983 Auf Lager |
M3
|
Weiß
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,2094 € - 0,3816 € | 5546 Auf Lager |
M5
|
Weiß
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 0,1563 € - 0,2869 € | 41600 Auf Lager |
M3
|
Weiß
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1951 € - 0,3572 € | 400 Auf Lager |
M4
|
Weiß
|
0.598 in
15.2 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2869 € - 0,5222 € | 997 Auf Lager |
M6
|
Weiß
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,2969 € | 9647 Auf Lager |
M4
|
Weiß
|
0.61 in
15.5 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2869 € - 0,5222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Weiß
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.