Menü Suche

Rändelknöpfe

Auf Lager

Rändelknöpfe können auf Schrauben gedrückt werden, sodass ein kleiner Knauf zum Klemmen oder Sichern entsteht. Diese Knäufe können mit Schrauben jeder Länge verwendet werden, der gerändelte Rand bietet guten Halt beim Festziehen und Lösen.

Seriennummer: SR6127

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
136 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Hauptmaterial Kaufen
0,7869 € - 1,6525 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
M6
Polyamid 6
0,3365 € - 0,5463 € 17138 Auf Lager
13.0 mm
M4
Polyoxymethylen
0,359 € - 0,5829 € 2320 Auf Lager
17.0 mm
M5
Polyoxymethylen
0,4167 € - 0,6772 € 4 Auf Lager
20.0 mm
M6
Polyoxymethylen
0,504 € - 0,8194 € 207 Auf Lager
25.0 mm
M8
Polyoxymethylen
0,3196 € - 0,5209 € 17455 Auf Lager
11.0 mm
M3
Polyoxymethylen
0,6434 € - 1,0137 € 4195 Auf Lager
36.0 mm
M10
Polyoxymethylen
0,504 € - 0,8194 € 9740 Auf Lager
25.0 mm
M8
Polyoxymethylen
0,3041 € - 0,5533 € 5200 Auf Lager
13.0 mm
M4
Polyoxymethylen
0,5223 € - 0,8476 € 5820 Auf Lager
25.0 mm
M6
Polyoxymethylen
0,3984 € - 0,649 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M4
Polyoxymethylen
0,3984 € - 0,649 € 1800 Auf Lager
17.0 mm
M4
Polyoxymethylen
0,4365 € - 0,7054 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
M5
Polyoxymethylen
3,3694 € - 4,2224 € 661 Auf Lager
12.0 mm
M3
Edelstahl
3,4215 € - 4,2522 € 20 Auf Lager
12.0 mm
M3
Edelstahl
3,7737 € - 3,7737 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
M4
Edelstahl
4,0844 € - 4,0844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
M4
Edelstahl
4,393 € - 5,4772 € 960 Auf Lager
16.0 mm
M4
Edelstahl
4,2522 € - 5,3223 € 700 Auf Lager
20.0 mm
M5
Edelstahl
0,5055 € - 0,8208 € 1200 Auf Lager
25.0 mm
M6
Polyoxymethylen
  • von 7
Rändelknopf 19.0 mm (DIA) M6 Nylon

10260913

Preisbereich
1,6525 € - 0,7869 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
Rändelknopf 13.0 mm (DIA) POM

10057629

Preisbereich
0,5463 € - 0,3365 €

Lagerbestände
17138 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
Rändelknopf 17.0 mm (DIA) POM

10057681

Preisbereich
0,5829 € - 0,359 €

Lagerbestände
2320 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
Rändelknopf 20.0 mm (DIA) POM

10057780

Preisbereich
0,6772 € - 0,4167 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
Rändelknopf 25.0 mm (DIA) POM

10058107

Preisbereich
0,8194 € - 0,504 €

Lagerbestände
207 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    3
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
Rändelknopf 11.0 mm (DIA) POM

10057957

Preisbereich
0,5209 € - 0,3196 €

Lagerbestände
17455 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Typ
    3
  • Gewindegröße
    M3
  • Knopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
Rändelknopf 36.0 mm (DIA) POM

10058145

Preisbereich
1,0137 € - 0,6434 €

Lagerbestände
4195 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    3
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    36.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
Rändelknopf 25.0 mm (DIA) POM

10058091

Preisbereich
0,8194 € - 0,504 €

Lagerbestände
9740 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Typ
    3
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
Rändelknopf 13.0 mm (DIA) POM

10057599

Preisbereich
0,5533 € - 0,3041 €

Lagerbestände
5200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Typ
    2
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
Rändelknopf 25.0 mm (DIA) POM

10058084

Preisbereich
0,8476 € - 0,5223 €

Lagerbestände
5820 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    3
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    7.5 mm
Rändelknopf 17.0 mm (DIA) POM

10058008

Preisbereich
0,649 € - 0,3984 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    3
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
Rändelknopf 17.0 mm (DIA) POM

10057995

Preisbereich
0,649 € - 0,3984 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Typ
    3
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
Rändelknopf 20.0 mm (DIA) POM

10058039

Preisbereich
0,7054 € - 0,4365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Typ
    3
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
Rändelknopf 12.0 mm M3 6.0 mm Edelstahl Silbern

10194089

Preisbereich
4,2224 € - 3,3694 €

Lagerbestände
661 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Rändelknopf 12.0 mm M3 12.0 mm Edelstahl Silbern

10194126

Preisbereich
4,2522 € - 3,4215 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Rändelknopf 16.0 mm M4 8.0 mm Edelstahl Silbern

10194157

Preisbereich
3,7737 € - 3,7737 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
Rändelknopf 16.0 mm M4 12.0 mm Edelstahl Silbern

10194195

Preisbereich
4,0844 € - 4,0844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
Rändelknopf 16.0 mm M4 20.0 mm Edelstahl Silbern

10194232

Preisbereich
5,4772 € - 4,393 €

Lagerbestände
960 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
Rändelknopf 20.0 mm M5 10.0 mm Edelstahl Silbern

10194270

Preisbereich
5,3223 € - 4,2522 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
Rändelknopf 25.0 mm (DIA) POM

10057803

Preisbereich
0,8208 € - 0,5055 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm