Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rändelknöpfe können auf Schrauben gedrückt werden, sodass ein kleiner Knauf zum Klemmen oder Sichern entsteht. Diese Knäufe können mit Schrauben jeder Länge verwendet werden, der gerändelte Rand bietet guten Halt beim Festziehen und Lösen.
Seriennummer: SR6127
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7568 € - 1,5894 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Polyamid 6
|
||
| 0,3429 € - 0,5567 € | 44 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylen
|
||
| 3,8454 € - 3,8454 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Edelstahl
|
||
| 4,162 € - 4,162 € | 9 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Edelstahl
|
||
| 4,4765 € - 5,5813 € | 890 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Edelstahl
|
||
| 4,333 € - 5,4234 € | 700 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Edelstahl
|
||
| 7,0591 € - 7,0591 € | 1000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Edelstahl
|
||
| 7,2313 € - 7,2313 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Edelstahl
|
||
| 8,58 € - 8,58 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Edelstahl
|
||
| 10,7321 € - 10,7321 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Edelstahl
|
||
| 11,0048 € - 11,2343 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Edelstahl
|
||
| 4,1723 € - 5,2008 € | 128 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stahl
|
||
| 6,6143 € - 6,6143 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Edelstahl
|
||
| 3,4865 € - 4,333 € | 20 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Edelstahl
|
||
| 13,2287 € - 13,5156 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Edelstahl
|
||
| 2,6209 € - 2,6209 € | 1586 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Edelstahl
|
||
| 4,1137 € - 5,1124 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Edelstahl
|
||
| 4,9069 € - 6,1552 € | 422 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Edelstahl
|
||
| 6,5569 € - 6,686 € | 40 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stahl
|
||
| 1,0158 € - 1,2683 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stahl