Rändelknöpfe können auf Schrauben gedrückt werden, sodass ein kleiner Knauf zum Klemmen oder Sichern entsteht. Diese Knäufe können mit Schrauben jeder Länge verwendet werden, der gerändelte Rand bietet guten Halt beim Festziehen und Lösen.
Seriennummer: SR6127
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3429 € - 0,5567 € | 44 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,561 € - 0,911 € | 22 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,6499 € - 1,0545 € | 51 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,561 € - 0,911 € | 999 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,4246 € - 0,6901 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,3873 € - 0,6298 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,4089 € - 0,6643 € | 400 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,0573 € - 0,0573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,0521 € - 0,0521 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,406 € - 0,6614 € | 8500 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,3845 € - 0,6241 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,3429 € - 0,5567 € | 11438 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,3099 € - 0,5638 € | 5200 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,4906 € - 0,8006 € | 13914 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,5151 € - 0,8364 € | 700 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,5366 € - 0,8709 € | 1800 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,4476 € - 0,7245 € | 8010 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,7568 € - 1,5894 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Polyamid 6
|
||
| 1,2683 € - 1,5782 € | 447 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stahl
|
||
| 1,2082 € - 1,5066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stahl
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.