Menü Suche

Rändelknöpfe

Auf Lager

Rändelknöpfe können auf Schrauben gedrückt werden, sodass ein kleiner Knauf zum Klemmen oder Sichern entsteht. Diese Knäufe können mit Schrauben jeder Länge verwendet werden, der gerändelte Rand bietet guten Halt beim Festziehen und Lösen.

Seriennummer: SR6127

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
136 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Hauptmaterial Kaufen
0,3099 € - 0,5638 € 5200 Auf Lager
13.0 mm
M4
Polyoxymethylen
0,4906 € - 0,8006 € 13914 Auf Lager
25.0 mm
M8
Polyoxymethylen
0,5151 € - 0,8364 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
M6
Polyoxymethylen
0,5366 € - 0,8709 € 1800 Auf Lager
25.0 mm
M8
Polyoxymethylen
0,4476 € - 0,7245 € 8010 Auf Lager
20.0 mm
M5
Polyoxymethylen
0,6671 € - 1,0531 € 3000 Auf Lager
36.0 mm
M10
Polyoxymethylen
0,7087 € - 1,1176 € 3400 Auf Lager
36.0 mm
M8
Polyoxymethylen
0,4003 € - 0,6513 € 2011 Auf Lager
17.0 mm
M5
Polyoxymethylen
0,5323 € - 0,8637 € 1820 Auf Lager
25.0 mm
M6
Polyoxymethylen
0,3256 € - 0,5308 € 2151 Auf Lager
13.0 mm
M4
Polyoxymethylen
0,406 € - 0,6614 € 100 Auf Lager
17.0 mm
M4
Polyoxymethylen
0,7568 € - 1,5894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
M5
Polyamid 6
0,8018 € - 1,6839 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
M6
Polyamid 6
0,3429 € - 0,5567 € 11438 Auf Lager
13.0 mm
M4
Polyoxymethylen
0,3658 € - 0,594 € 1220 Auf Lager
17.0 mm
M5
Polyoxymethylen
0,4246 € - 0,6901 € 4 Auf Lager
20.0 mm
M6
Polyoxymethylen
0,4003 € - 0,6513 € 209 Auf Lager
17.0 mm
M5
Polyoxymethylen
0,3658 € - 0,594 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M5
Polyoxymethylen
0,627 € - 1,0187 € 248 Auf Lager
36.0 mm
M8
Polyoxymethylen
0,3256 € - 0,5308 € 621 Auf Lager
13.0 mm
M4
Polyoxymethylen
  • von 7
Rändelknopf 13.0 mm (DIA) POM

10057599

Preisbereich
0,5638 € - 0,3099 €

Lagerbestände
5200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Typ
    2
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
Rändelknopf 25.0 mm (DIA) POM

10057841

Preisbereich
0,8006 € - 0,4906 €

Lagerbestände
13914 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
Rändelknopf 25.0 mm (DIA) POM

10057803

Preisbereich
0,8364 € - 0,5151 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
Rändelknopf 25.0 mm (DIA) POM

10057865

Preisbereich
0,8709 € - 0,5366 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    18.0 mm
Rändelknopf 20.0 mm (DIA) POM

10057735

Preisbereich
0,7245 € - 0,4476 €

Lagerbestände
8010 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
Rändelknopf 36.0 mm (DIA) POM

10057933

Preisbereich
1,0531 € - 0,6671 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    36.0 mm
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
Rändelknopf 36.0 mm (DIA) POM

10057896

Preisbereich
1,1176 € - 0,7087 €

Lagerbestände
3400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    36.0 mm
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
Rändelknopf 17.0 mm (DIA) POM

10057698

Preisbereich
0,6513 € - 0,4003 €

Lagerbestände
2011 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
Rändelknopf 25.0 mm (DIA) POM

10058084

Preisbereich
0,8637 € - 0,5323 €

Lagerbestände
1820 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    3
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    7.5 mm
Rändelknopf 13.0 mm (DIA) POM

10057988

Preisbereich
0,5308 € - 0,3256 €

Lagerbestände
2151 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    3
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
Rändelknopf 17.0 mm (DIA) POM

10058008

Preisbereich
0,6614 € - 0,406 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    3
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
Rändelknopf 16.0 mm (DIA) M5 Nylon

10260906

Preisbereich
1,5894 € - 0,7568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
Rändelknopf 19.0 mm (DIA) M6 Nylon

10260913

Preisbereich
1,6839 € - 0,8018 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
Rändelknopf 13.0 mm (DIA) POM

10057629

Preisbereich
0,5567 € - 0,3429 €

Lagerbestände
11438 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
Rändelknopf 17.0 mm (DIA) POM

10057681

Preisbereich
0,594 € - 0,3658 €

Lagerbestände
1220 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
Rändelknopf 20.0 mm (DIA) POM

10057780

Preisbereich
0,6901 € - 0,4246 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
Rändelknopf 17.0 mm (DIA) POM

10057704

Preisbereich
0,6513 € - 0,4003 €

Lagerbestände
209 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
Rändelknopf 17.0 mm (DIA) POM

10057674

Preisbereich
0,594 € - 0,3658 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Typ
    2
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
Rändelknopf 36.0 mm (DIA) POM

10058121

Preisbereich
1,0187 € - 0,627 €

Lagerbestände
248 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    3
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    36.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
Rändelknopf 13.0 mm (DIA) POM

10057971

Preisbereich
0,5308 € - 0,3256 €

Lagerbestände
621 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Typ
    3
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.5 mm