Menü Suche

Rändelknöpfe

Auf Lager

Rändelknöpfe können auf Schrauben gedrückt werden, sodass ein kleiner Knauf zum Klemmen oder Sichern entsteht. Diese Knäufe können mit Schrauben jeder Länge verwendet werden, der gerändelte Rand bietet guten Halt beim Festziehen und Lösen.

Seriennummer: SR6127

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
136 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Hauptmaterial Kaufen
1,0187 € - 1,0187 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
M8
Polyoxymethylen
1,2324 € - 1,5352 € 20 Auf Lager
12.0 mm
M3
Stahl
3,63 € - 4,5339 € 20 Auf Lager
16.0 mm
M4
Edelstahl
4,0891 € - 5,1078 € 10 Auf Lager
16.0 mm
M4
Edelstahl
5,9973 € - 5,9973 € 20 Auf Lager
16.0 mm
M4
Edelstahl
0,3099 € - 0,5638 € 8645 Auf Lager
13.0 mm
M4
Polyoxymethylen
3,5203 € - 4,3751 € 478 Auf Lager
24.0 mm
M6
Stahl
0,3873 € - 0,6298 € 5380 Auf Lager
20.0 mm
M6
Polyoxymethylen
0,7568 € - 1,5894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
M5
Polyamid 6
0,3429 € - 0,5567 € 44 Auf Lager
13.0 mm
M4
Polyoxymethylen
0,561 € - 0,911 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
M6
Polyoxymethylen
0,6499 € - 1,0545 € 51 Auf Lager
36.0 mm
M8
Polyoxymethylen
0,561 € - 0,911 € 999 Auf Lager
25.0 mm
M6
Polyoxymethylen
0,4246 € - 0,6901 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M4
Polyoxymethylen
0,8018 € - 1,6839 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
M6
Polyamid 6
0,3429 € - 0,5567 € 5938 Auf Lager
13.0 mm
M4
Polyoxymethylen
0,3658 € - 0,594 € 1020 Auf Lager
17.0 mm
M5
Polyoxymethylen
0,4246 € - 0,6901 € 4 Auf Lager
20.0 mm
M6
Polyoxymethylen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
M8
Stahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
M10
Edelstahl
  • von 7
Rändelknopf 36.0 mm (DIA) POM

10058114

Preisbereich
1,0187 € - 1,0187 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Typ
    3
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    36.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
Rändelknopf 12.0 mm M3 10.0 mm Stahl Schwarz

10194096

Preisbereich
1,5352 € - 1,2324 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
Rändelknopf 16.0 mm M4 10.0 mm Edelstahl Silbern

10194171

Preisbereich
4,5339 € - 3,63 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
Rändelknopf 16.0 mm M4 16.0 mm Edelstahl Silbern

10194218

Preisbereich
5,1078 € - 4,0891 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
Rändelknopf 16.0 mm M4 25.0 mm Edelstahl Silbern

10194256

Preisbereich
5,9973 € - 5,9973 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
Rändelknopf 13.0 mm (DIA) POM

10057605

Preisbereich
0,5638 € - 0,3099 €

Lagerbestände
8645 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
Rändelknopf 24.0 mm M6 25.0 mm Stahl Schwarz

10194447

Preisbereich
4,3751 € - 3,5203 €

Lagerbestände
478 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
Rändelknopf 20.0 mm (DIA) POM

10057766

Preisbereich
0,6298 € - 0,3873 €

Lagerbestände
5380 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
Rändelknopf 16.0 mm (DIA) M5 Nylon

10260906

Preisbereich
1,5894 € - 0,7568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
Rändelknopf 13.0 mm (DIA) POM

10057612

Preisbereich
0,5567 € - 0,3429 €

Lagerbestände
44 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
Rändelknopf 25.0 mm (DIA) POM

10057810

Preisbereich
0,911 € - 0,561 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    18.0 mm
Rändelknopf 36.0 mm (DIA) POM

10057889

Preisbereich
1,0545 € - 0,6499 €

Lagerbestände
51 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    36.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
Rändelknopf 25.0 mm (DIA) POM

10057827

Preisbereich
0,911 € - 0,561 €

Lagerbestände
999 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    18.0 mm
Rändelknopf 17.0 mm (DIA) POM

10057650

Preisbereich
0,6901 € - 0,4246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
Rändelknopf 19.0 mm (DIA) M6 Nylon

10260913

Preisbereich
1,6839 € - 0,8018 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
Rändelknopf 13.0 mm (DIA) POM

10057629

Preisbereich
0,5567 € - 0,3429 €

Lagerbestände
5938 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
Rändelknopf 17.0 mm (DIA) POM

10057681

Preisbereich
0,594 € - 0,3658 €

Lagerbestände
1020 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
Rändelknopf 20.0 mm (DIA) POM

10057780

Preisbereich
0,6901 € - 0,4246 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
Rändelknopf 30.0 mm M8 Stahl

10503348


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfausführung
    Rändelmutter
  • Typ
    M8
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
Rändelknopf 36.0 mm M10 Edelstahl

10503270


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfausführung
    Rändelmutter
  • Typ
    M10
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    36.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl