Menü Suche

Rändelknöpfe ‒ mit T-Kopf

Auf Lager

Rändelknöpfe mit T-Kopf können auf Schrauben gedrückt werden, sodass ein kleiner Knauf zum Klemmen oder Sichern entsteht. Diese Knäufe können mit Schrauben jeder Länge verwendet werden. Das T-Kopf-Design bietet zusätzliche Hebelwirkung beim Festziehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kaufen
0,1089 € - 0,411 € 9500 Auf Lager
0,9954 € - 2,0905 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,1743 € - 2,466 € 3000 Auf Lager
Flügelknopf M5 12.0 mm (DIA) 7.0 mm (H)

10380390

Preisbereich
0,411 € - 0,1089 €

Lagerbestände
9500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    T-Kopf
  • Durchmesser Unterteil
    12.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
Flügelknopf M6 13.0 mm (DIA) 8.0 mm (H)

10260920

Preisbereich
2,0905 € - 0,9954 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    T-Kopf
  • Durchmesser Unterteil
    13.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
Flügelknopf M8 17.0 mm (DIA) 10.0 mm (H)

10260937

Preisbereich
2,466 € - 1,1743 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    T-Kopf
  • Durchmesser Unterteil
    17.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.0 mm