Menü Suche

Rändelknopf 16.0 mm Einsatz M4 10.0 mm PA Schwarz

Neue Essentra-Artikelnummer:

10222379

Hersteller-Artikelnummer:

258041659935

2 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 2,4781 €
50 - 999 2,464 €
1000 + 2,4358 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

24,78 €

10 x 2,4781 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Gewindelänge 10.0 mm
Montageart Schaft mit Feststellschraube
Knopfdurchmesser 16.0 mm
Durchmesser Unterteil 11.0 mm
Höhe Unterteil 5.0 mm
Handraddurchmesser 16.0 mm
Länge unter Kopf 5.0 mm
Oberfläche Kein Finish
Hauptmaterial Nylon 6/6
Handradausführung Gerillt
Gewindegröße M4
Zolltarifnummer 3926909790
Montageart Einsatz

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns