Menü Suche

Rändelgriffe - mit Gewindeeinsatz

Auf Lager

Griffknöpfe mit Innengewinde verfügen über einen Griff mit groben Rillen, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Außengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
35 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Gewindematerial Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
0,9196 € - 1,9313 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
M5
Messing
Female
11.0 mm
PA
1,9799 € - 2,9136 € 1500 Auf Lager
23.0 mm
M6
1,736 € - 3,6457 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M6
Messing
Female
16.0 mm
PA
3,4004 € - 3,7663 € 2250 Auf Lager
28.0 mm
M8
2,5395 € - 2,5969 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
M6
Messing
Female
10.0 mm
PA
14,9791 € - 15,223 € 50 Auf Lager
100.0 mm
M12
Messing
Bolzen mit Gewinde
40.0 mm
PA
11,5644 € - 11,7222 € 8 Auf Lager
80.0 mm
M12
Messing
Blindloch mit Gewinde
30.0 mm
PA
0,2683 € - 0,373 € 250 Auf Lager
10.5 mm
M4
PA
Female
11.0 mm
PA
2,2669 € - 4,3186 € 349 Auf Lager
40.0 mm
M8
Messing
Bolzen mit Gewinde
12.0 mm
PA
15,3522 € - 15,5674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
M12
Messing
Threaded Through Hole
30.0 mm
PA
3,4434 € - 5,3947 € 948 Auf Lager
50.0 mm
M10
Messing
Bolzen mit Gewinde
12.0 mm
PA
0,2238 € - 0,3113 € 14250 Auf Lager
7.0 mm
M2.5
PA
Female
9.0 mm
PA
0,3185 € - 0,439 € 7250 Auf Lager
14.5 mm
M6
PA
Female
13.0 mm
PA
8,1021 € - 9,5269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0 mm
M6
PP
1,736 € - 3,6457 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M8
Messing
Female
16.0 mm
PA
2,2382 € - 2,2669 € 20 Auf Lager
16.0 mm
M4
Messing
Female
5.0 mm
PA
13,5874 € - 18,5231 € 160 Auf Lager
63.0 mm
M10
Messing
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
8,91 € - 9,0678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.0 mm
M8
Messing
Bolzen mit Gewinde
25.0 mm
PA
3,056 € - 3,0704 € 3 Auf Lager
32.0 mm
M8
Messing
Female
8.0 mm
PA
20,79 € - 21,12 € 36 Auf Lager
100.0 mm
M16
Messing
Threaded Through Hole
37.0 mm
PA
  • von 2
Rändelknopf 15.0 mm Einsatz M5 11.0 mm PA Schwarz

10260821

Preisbereich
1,9313 € - 0,9196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    11.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf M6 Nylon 6 Schwarz

10159682

Preisbereich
2,9136 € - 1,9799 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rändelknopf 22.0 mm Einsatz M6 16.0 mm PA Schwarz

10260838

Preisbereich
3,6457 € - 1,736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf M8 Nylon 6 Schwarz

10159743

Preisbereich
3,7663 € - 3,4004 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Rändelknopf 25.0 mm Einsatz M6 10.0 mm PA Schwarz

10364284

Preisbereich
2,5969 € - 2,5395 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    16.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 100.0 mm M12 40.0 mm Stahl PA

10366639

Preisbereich
15,223 € - 14,9791 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    100.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PA
Handrad 80.0 mm Einsatz M12 PA Schwarz

10366677

Preisbereich
11,7222 € - 11,5644 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    80.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PA
Griffknopf 10.5 mm M4 PA Schwarz

10065938

Preisbereich
0,373 € - 0,2683 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    11.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
Griffknopf 40.0 mm M8 PA Schwarz

10333297

Preisbereich
4,3186 € - 2,2669 €

Lagerbestände
349 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PA
Handrad 80.0 mm Einsatz M12 PA Schwarz

10366592

Preisbereich
15,5674 € - 15,3522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    80.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PA
Griffknopf 50.0 mm M10 PA Schwarz

10333303

Preisbereich
5,3947 € - 3,4434 €

Lagerbestände
948 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Griffknopf 7.0 mm M2.5 PA Schwarz

10065914

Preisbereich
0,3113 € - 0,2238 €

Lagerbestände
14250 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
Griffknopf 14.5 mm M6 PA Schwarz

10065952

Preisbereich
0,439 € - 0,3185 €

Lagerbestände
7250 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    14.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
Griffknopf 44.0 mm M6 PP Schwarz

10188903

Preisbereich
9,5269 € - 8,1021 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    44.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 22.0 mm Einsatz M8 16.0 mm PA Schwarz

10260845

Preisbereich
3,6457 € - 1,736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 16.0 mm Einsatz M4 5.0 mm PA Schwarz

10364222

Preisbereich
2,2669 € - 2,2382 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    11.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 63.0 mm Einsatz M10 PA Schwarz

10366578

Preisbereich
18,5231 € - 13,5874 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    63.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Handrad 63.0 mm M8 25.0 mm Stahl PA

10366615

Preisbereich
9,0678 € - 8,91 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    63.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PA
Rändelknopf 32.0 mm Einsatz M8 8.0 mm PA Schwarz

10364307

Preisbereich
3,0704 € - 3,056 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    17.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 100.0 mm Einsatz M16 PA Schwarz

10366608

Preisbereich
21,12 € - 20,79 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Gewindelänge
    37.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    100.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PA